目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-OB-10-200200B - 铝型材-欧标-100系列
伍星工业铝材配件
铝型材
欧标铝合金型材
200 欧标铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/ob/200/wx_ob_10_200200b.prj},{NB=WX-OB-10-200200B-100(,AA)},{MODEL=WX-OB-10-200200B},{TT=6.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=200X200},{WEIGHT=27.200},{CSA=10000.680},{LX=4958.500},{LY=4958.500},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TT
壁厚
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SD
截面尺寸
ⁿ/ₐ
WEIGHT
米重
[kg/m]
CSA
截面积
[mm^2]
LX
截面惯性距
[10^4]
LY
截面惯性距
[10^4]
WX-OB-10-200200B-100
WX-OB-10-200200B
6.000
T5-6063
200X200
27.200
10000.680
4958.500
4958.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表