PGS83 & PGA83 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 5mm Bore 5mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb32.prj},{NB=PGS83-256High},{PN=PGS83-256},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB8},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.4},{PA=20},{N=256},{N1=256.0000},{LOD2='High','Low'},{PD=102.40},{OD=103.20},{HD=10.0},{B=5},{FW=5},{FW1=5.0000},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=10.0000},{B2=3.5000},{H=12.0000},{MM=0.560},{VERS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PGS83-24High
PGS83-24
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
24
9.60
10.40
8.1
5
5
pin hub
PGS83-25High
PGS83-25
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
25
10.00
10.80
8.1
5
5
pin hub
PGS83-26High
PGS83-26
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
26
10.40
11.20
8.1
5
5
pin hub
PGS83-28High
PGS83-28
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
28
11.20
12.00
10.0
5
5
pin hub
PGS83-30High
PGS83-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
30
12.00
12.80
10.0
5
5
pin hub
PGS83-32High
PGS83-32
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
32
12.80
13.60
10.0
5
5
pin hub
PGS83-36High
PGS83-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
36
14.40
15.20
10.0
5
5
pin hub
PGS83-40High
PGS83-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
40
16.00
16.80
10.0
5
5
pin hub
PGS83-44High
PGS83-44
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
44
17.60
18.40
10.0
5
5
pin hub
PGS83-46High
PGS83-46
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
46
18.40
19.20
10.0
5
5
pin hub
PGS83-48High
PGS83-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
48
19.20
20.00
10.0
5
5
pin hub
PGS83-50High
PGS83-50
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
50
20.00
20.80
10.0
5
5
pin hub
PGS83-56High
PGS83-56
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
56
22.40
23.20
10.0
5
5
pin hub
PGS83-60High
PGS83-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
60
24.00
24.80
10.0
5
5
pin hub
PGS83-64High
PGS83-64
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
64
25.60
26.40
10.0
5
5
pin hub
PGS83-70High
PGS83-70
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
70
28.00
28.80
10.0
5
5
pin hub
PGS83-75High
PGS83-75
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
75
30.00
30.80
10.0
5
5
pin hub
PGS83-80High
PGS83-80
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
80
32.00
32.80
10.0
5
5
pin hub
PGS83-88High
PGS83-88
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
88
35.20
36.00
10.0
5
5
pin hub
PGS83-90High
PGS83-90
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
90
36.00
36.80
10.0
5
5
pin hub
PGS83-96High
PGS83-96
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
96
38.40
39.20
10.0
5
5
pin hub
PGS83-100High
PGS83-100
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
100
40.00
40.80
10.0
5
5
pin hub
PGS83-110High
PGS83-110
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
110
44.00
44.80
10.0
5
5
pin hub
PGS83-112High
PGS83-112
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
112
44.80
45.60
10.0
5
5
pin hub
PGS83-120High
PGS83-120
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
120
48.00
48.80
10.0
5
5
pin hub
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表