HGS80, HGS83, HGA80 & HGA83 - Helical Gears - 0.4 Module - 3 & 5 (mm) Bore - 20° Pressure Angle - 45° Helix Angle - Quality Class DIN 7/AGMA 10
WMBerg
METRIC
Gears
Helical Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/helical_gears/b135m.prj},{NB=HGA83-R160},{PN=HGA83-R160},{DES=RIGHT HAND HELICAL GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B135},{MAT=Aluminum DIN 3.1355},{QC=DIN 7/AGMA 10},{HD=Right},{MOD=0.4},{N=160},{PD=90.51},{OD=91.31},{B=5},{HA=45},{PA=20},{F=5.0},{F1=5.0000},{H=12.0000},{H1=3.5000},{B1=12.0000},{PSTOL=0.0100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
HD
Helical Direction
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
HA
Helix Angle
[deg]
PA
Pressure Angle
[°]
F
Face Width
[mm]
HGS80-R20
HGS80-R20
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
20
11.31
12.11
3
45
20
3.0
HGS80-R25
HGS80-R25
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
25
14.14
14.94
3
45
20
3.0
HGS80-R30
HGS80-R30
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
30
16.97
17.77
3
45
20
3.0
HGS80-R32
HGS80-R32
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
32
18.10
18.90
3
45
20
3.0
HGS80-R35
HGS80-R35
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
35
19.80
20.60
3
45
20
3.0
HGS80-R40
HGS80-R40
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
40
22.63
23.43
3
45
20
3.0
HGS80-R45
HGS80-R45
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
45
25.46
26.26
3
45
20
3.0
HGS80-R48
HGS80-R48
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
48
27.15
27.95
3
45
20
3.0
HGS80-R50
HGS80-R50
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
50
28.28
29.08
3
45
20
3.0
HGS80-R60
HGS80-R60
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
60
33.94
34.74
3
45
20
3.0
HGS80-R64
HGS80-R64
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
64
36.20
37.00
3
45
20
3.0
HGS80-R70
HGS80-R70
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
70
39.60
40.40
3
45
20
3.0
HGS80-R80
HGS80-R80
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
80
45.25
46.05
3
45
20
3.0
HGS80-R90
HGS80-R90
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
90
50.91
51.71
3
45
20
3.0
HGS80-R96
HGS80-R96
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
96
54.31
55.11
3
45
20
3.0
HGS80-R100
HGS80-R100
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
100
56.57
57.37
3
45
20
3.0
HGS80-R128
HGS80-R128
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
128
72.41
73.21
3
45
20
3.0
HGS80-R160
HGS80-R160
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
160
90.51
91.31
3
45
20
3.0
HGS83-R20
HGS83-R20
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
20
11.31
12.11
5
45
20
5.0
HGS83-R25
HGS83-R25
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
25
14.14
14.94
5
45
20
5.0
HGS83-R30
HGS83-R30
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
30
16.97
17.77
5
45
20
5.0
HGS83-R32
HGS83-R32
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
32
18.10
18.90
5
45
20
5.0
HGS83-R35
HGS83-R35
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
35
19.80
20.60
5
45
20
5.0
HGS83-R40
HGS83-R40
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
40
22.63
23.43
5
45
20
5.0
HGS83-R45
HGS83-R45
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.4
45
25.46
26.26
5
45
20
5.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表