HFS83, HFS95, HFA83 & HFA95 - Helical Gears - 0.5 Module - 5 & 8 (mm) Bore - 20° Pressure Angle - 45° Helix Angle - Quality Class DIN 7/AGMA 10
WMBerg
METRIC
Gears
Helical Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/helical_gears/b134m.prj},{NB=HFA95-R144},{PN=HFA95-R144},{DES=RIGHT HAND HELICAL GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B134},{MAT=Aluminum DIN 3.1355},{QC=DIN 7/AGMA 10},{HD=Right},{MOD=0.5},{N=144},{PD=101.82},{OD=102.82},{B=8},{HA=45},{PA=20},{F=5},{F1=5.0000},{H=12.0000},{H1=3.5000},{B1=12.0000},{PSTOL=0.0100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
HD
Helical Direction
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
HA
Helix Angle
[deg]
PA
Pressure Angle
[°]
F
Face Width
[mm]
HFS83-R20
HFS83-R20
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
20
14.14
15.14
5
45
20
5
HFS83-R24
HFS83-R24
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
24
16.97
17.97
5
45
20
5
HFS83-R25
HFS83-R25
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
25
17.68
18.68
5
45
20
5
HFS83-R30
HFS83-R30
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
30
21.21
22.21
5
45
20
5
HFS83-R35
HFS83-R35
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
35
24.75
25.75
5
45
20
5
HFS83-R36
HFS83-R36
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
36
25.46
26.46
5
45
20
5
HFS83-R40
HFS83-R40
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
40
28.28
29.28
5
45
20
5
HFS83-R45
HFS83-R45
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
45
31.82
32.82
5
45
20
5
HFS83-R48
HFS83-R48
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
48
33.94
34.94
5
45
20
5
HFS83-R50
HFS83-R50
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
50
35.36
36.36
5
45
20
5
HFS83-R60
HFS83-R60
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
60
42.43
43.43
5
45
20
5
HFS83-R70
HFS83-R70
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
70
49.50
50.50
5
45
20
5
HFS83-R72
HFS83-R72
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
72
50.91
51.91
5
45
20
5
HFS83-R80
HFS83-R80
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
80
56.57
57.57
5
45
20
5
HFS83-R90
HFS83-R90
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
90
63.64
64.64
5
45
20
5
HFS83-R96
HFS83-R96
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
96
67.88
68.88
5
45
20
5
HFS83-R100
HFS83-R100
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
100
70.71
71.71
5
45
20
5
HFS83-R120
HFS83-R120
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
120
84.85
85.85
5
45
20
5
HFS83-R144
HFS83-R144
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
144
101.82
102.82
5
45
20
5
HFS95-R20
HFS95-R20
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
20
14.14
15.14
8
45
20
5
HFS95-R24
HFS95-R24
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
24
16.97
17.97
8
45
20
5
HFS95-R25
HFS95-R25
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
25
17.68
18.68
8
45
20
5
HFS95-R30
HFS95-R30
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
30
21.21
22.21
8
45
20
5
HFS95-R35
HFS95-R35
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
35
24.75
25.75
8
45
20
5
HFS95-R36
HFS95-R36
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
Right
0.5
36
25.46
26.46
8
45
20
5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表