CWB - CENTER WITH BALL
WITTE
ALUFIX CLASSIC
SCREW JACKS
Top sections
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/center_with_ball.prj},{NB=80586},{IDNR=80586},{ARTICLE=WITTE-CENTER WITH BALL},{A=32 x 1},{B=42.000},{C=72.000},{D1=20.000},{E=60.000},{F=6.000},{M=32.000},{GT=6.000},{D=42.000},{D2=8.000},{L=72.000},{L1=9.000},{WEIGHT=0.000},{INFO=Witte Katalog},{H=70.000},{R4=5.960},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9},{MATERIAL=EN AW-7075 / 1.4305},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
A
thread
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
diameter shaft
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
90545
90545
WITTE-CENTER WITH BALL
24 x 1
32.000
33.000
15.000
60.000
10.000
0.000
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-0 natur eloxiert
90545-1
90545-1
WITTE-CENTER WITH BALL
24 x 1
32.000
33.000
15.000
60.000
10.000
0.000
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-35 schwarz eloxiert
80584
80584
WITTE-CENTER WITH BALL
24 x 1
32.000
52.000
12.500
60.000
6.000
0.000
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-0 natur eloxiert
80584-1
80584-1
WITTE-CENTER WITH BALL
24 x 1
32.000
52.000
12.500
60.000
6.000
0.000
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-35 schwarz eloxiert
80585
80585
WITTE-CENTER WITH BALL
24 x 1
32.000
53.000
12.500
60.000
8.000
0.000
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-0 natur eloxiert
80585-1
80585-1
WITTE-CENTER WITH BALL
24 x 1
32.000
53.000
12.500
60.000
8.000
0.000
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-35 schwarz eloxiert
80586
80586
WITTE-CENTER WITH BALL
32 x 1
42.000
72.000
20.000
60.000
6.000
0.000
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-0 natur eloxiert
80586-1
80586-1
WITTE-CENTER WITH BALL
32 x 1
42.000
72.000
20.000
60.000
6.000
0.000
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-35 schwarz eloxiert
80587
80587
WITTE-CENTER WITH BALL
32 x 1
42.000
73.000
20.000
60.000
8.000
0.000
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-0 natur eloxiert
80587-1
80587-1
WITTE-CENTER WITH BALL
32 x 1
42.000
73.000
20.000
60.000
8.000
0.000
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-35 schwarz eloxiert
80588
80588
WITTE-CENTER WITH BALL
32 x 1
42.000
74.000
20.000
60.000
10.000
0.000
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-0 natur eloxiert
80588-1
80588-1
WITTE-CENTER WITH BALL
32 x 1
42.000
74.000
20.000
60.000
10.000
0.000
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-35 schwarz eloxiert
80589
80589
WITTE-CENTER WITH BALL
32 x 1
42.000
75.000
20.000
60.000
12.000
0.000
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-0 natur eloxiert
80589-1
80589-1
WITTE-CENTER WITH BALL
32 x 1
42.000
75.000
20.000
60.000
12.000
0.000
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表