ACSLSSWP - AUTOCENTER SPRING LOADED STAR SHAPED WITH PIN
WITTE
ALUFIX CLASSIC
SCREW JACKS
Top sections
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/autocenter_spring_loaded_chek_pin.prj},{NB=94543-1},{IDNR=94543-1},{ARTICLE=WITTE-AUTOCENTER_SPRING_LOADED_STAR_SHAPED_WITH_PIN},{WEIGHT=24.000},{M=24.000},{GT=5.000},{D1=18.000},{L=50.000},{L1=8.000},{A=24x1},{B=32.000},{C=50.000},{D=8.000},{E=6.000},{F=71.500},{G=11.000},{DMIN=7},{DMAX=19},{Z1=48.000},{KG=0.0030},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9},{MATERIAL=EN AW-7075 / 1.4305},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
DMIN
ⁿ/ₐ
DMAX
ⁿ/ₐ
KG
weight
[kg]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
94543
94543
WITTE-AUTOCENTER_SPRING_L...
24x1
32.000
50.000
8.000
6.000
71.500
11.000
7
19
0.0030
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-0 natur eloxiert
94543-1
94543-1
WITTE-AUTOCENTER_SPRING_L...
24x1
32.000
50.000
8.000
6.000
71.500
11.000
7
19
0.0030
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-35 schwarz eloxiert
95531
95531
WITTE-AUTOCENTER_SPRING_L...
32x1
42.000
50.000
8.000
16.000
71.500
16.500
17
29
0.0030
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-0 natur eloxiert
95531-1
95531-1
WITTE-AUTOCENTER_SPRING_L...
32x1
42.000
50.000
8.000
16.000
71.500
16.500
17
29
0.0030
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表