您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
RJSF3JC - REVERSIBLE JAWS SET FOR 3 JAW CHUCK
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Additional clamps
CHUCKS AND PARTS
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/clamping_elements/additional_clamps/chucks_and_parts/uk_backens_3b.prj},{NB=82355},{IDNR=82355},{ARTICLE=WITTE-UK_BACKENS_3B},{CHUCK=80.000},{A=32.000},{B=9.900},{C=17.500},{D=10.000},{E=21.000},{F=4.000},{G=8.000},{L=32.000},{HB=20.000},{NUH=4.800},{NUH1=4.000},{NUB=2.000},{WSK=330.000},{SPB=0.500},{SPBP=10.000},{SPBP1=11.000},{WSK2=120.000},{PV=8.400},{ZS=4.000},{NPX=0.050},{NPY=1.415},{LBH=32x9,9x13,},{WEIGHT=0.025},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{INFO=Witte Katalog}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
CHUCK
[mm]
A
[mm]
B
width
[mm]
C
[mm]
D
diameter
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
82350
82350
WITTE-UK_BACKENS_3B
50.000
20.000
5.900
10.700
7.000
14.000
2.500
5.000
0.002
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
82355
82355
WITTE-UK_BACKENS_3B
80.000
32.000
9.900
17.500
10.000
21.000
4.000
8.000
0.025
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
82359
82359
WITTE-UK_BACKENS_3B
125.000
52.000
15.900
27.100
17.000
34.000
6.000
12.000
0.095
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
82363
82363
WITTE-UK_BACKENS_3B
200.000
82.000
24.900
44.100
27.000
54.000
8.000
16.000
0.370
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表