WK-FS - 弹簧杆离合器
Walther Flender
联轴器
转动灵活的结构
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/wellenkupplungen/drehsteife_aus/fs.prj},{NB=WK-FS 22 VB mit Gewindestiften (,Al,)},{KG=FS 22},{KG1=22},{TYP=mit Gewindestiften},{MAT=Al},{BA= VB},{D1=3},{PFN1=},{D2=3},{PFN2=},{DZ=9500},{NM=3},{TT=0.6},{ZVA=0.3},{ZVR=0.2},{ZVW=1},{GEW=12},{A=20},{B=5.5},{C=2.75},{D=22},{HIDE=2.000},{D1MIN=3.000},{D1MAX=10.000},{D2MIN=3.000},{D2MAX=10.000},{SSK=M2.5x8},{SSKA=-},{G1=2xM3},{NDMG=3.000},{KDMG=2.387},{KDMG2=2.459},{TG=0.85},{TSK=1},{TSKA=-},{X=2.000},{SW=1.500},{SWT=2.000},{PG=4.500},{VG=2.350},{DT=8.000},{NDMS=2.500},{KDMS=1.948},{KDMS2=2.013},{PGR=5.300},{PTR=2.900},{PGV=4.500},{VGV=2.350},{DTV=8.000},{SWV=2.000},{TV=1.100},{DX=15.500},{DY=3.000},{BI=8.000},{SI=0.600},{SR=0.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
KG
离合器尺寸
ⁿ/ₐ
DZ
转速
[min-1]
NM
额定扭矩
[Nm]
TT
抗扭刚度
[10³ Nm/rad]
ZVA
允许的轴向位移
[mm]
ZVR
允许的径向位移
[mm]
ZVW
允许的偏转角度
[°]
GEW
轴环重量
[g]
A
Durchmesser A
[mm]
B
Länge B
[mm]
C
Länge C
[mm]
D
Länge D
[mm]
S
Länge S
ⁿ/ₐ
G
Länge G
ⁿ/ₐ
T
螺钉拧紧力矩 夹紧原理
[Nm]
WK-FS 8 VB mit Gewindesti...
FS 8
8000
0.2
0.1
0.1
0.1
0.5
1.5
8
2.5
1.25
10
-
1xM1.4
0.28
WK-FS 10 VB mit Gewindest...
FS 10
8000
0.4
0.1
0.1
0.1
1
2.2
10
3.0
1.50
10
-
1xM2
0.35
WK-FS 12 VB mit Gewindest...
FS 12
10000
2
0.25
0.3
0.3
1
3
15
4.2
2.10
12
-
1xM2
0.35
WK-FS 16 VB mit Gewindest...
FS 16
10000
3
0.3
0.3
0.2
1
10
23
7.0
3.50
16
-
1xM2
0.35
WK-FS 18 VB mit Gewindest...
FS 18
10000
3
0.4
0.3
0.2
1
5
18
5.5
2.75
18
-
1xM3
0.85
WK-FS 20 VB mit Gewindest...
FS 20
9500
5
0.5
0.3
0.2
1
15
28
8.0
4.00
20
-
2xM3
0.85
WK-FS 22 VB mit Gewindest...
FS 22
9500
3
0.6
0.3
0.2
1
12
20
5.5
2.75
22
-
2xM3
0.85
WK-FS 25 VB mit Gewindest...
FS 25
8000
7
3.5
0.3
0.2
1
25
28
8.0
4.00
25
-
2xM4
1.7
WK-FS 30 VB mit Gewindest...
FS 30
6000
10
5
0.4
0.3
1
50
40
11.0
5.50
30
-
2xM4
1.7
WK-FS 40 VB mit Gewindest...
FS 40
5000
19
11.5
0.4
0.3
1
115
48
11.0
5.50
40
-
2xM5
4
WK-FS 50 VB mit Gewindest...
FS 50
5000
35
35
0.5
0.3
1
250
65
19.0
9.50
50
-
2xM6
7.5
WK-FS 60 VB mit Gewindest...
FS 60
4500
70
70
0.5
0.3
1
500
80
25.0
12.50
60
-
2xM6
7.5
WK-FS 70 VB mit Gewindest...
FS 70
4000
130
95
0.5
0.3
1
750
95
25.0
12.50
70
-
2xM6
7.5
WK-FS 80 VB mit Gewindest...
FS 80
3500
180
100
0.5
0.3
1
1040
100
25.0
12.50
80
-
2xM6
7.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表