结构型式 B3 - 单相交流电
Walther Flender
发动机
单相交流电机
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/motoren/einphasige_wechselstrommotoren/e_wechselstrommotoren_b3.prj},{NB=WS B3 71a / 2 L},{BG=71},{PZ=2},{LA=0.37},{LDK=L},{FL=},{ZM=},{ST=230V 50Hz IP55 ISO-Klasse F},{A=112},{B=90},{C=45},{D=14},{E=30},{H=71},{I=7.0},{J=12.0},{M=245},{W=124},{X=138},{Y=215},{F=25},{G=195},{G1=139},{I123=192},{L2=71},{M123=92},{N=92},{O=138},{P=M4},{P111=4.000},{P222=3.141},{Q=40},{R=52},{U=108},{U1=136},{V=11},{X1=80},{Y1=90},{F100=25},{I100=204},{M100=92},{N100=92},{Q100=40},{R100=52},{S100=10},{VK=9.300},{SK=5.000},{CK=47},{VERS=71.000},{VERS2=0.000},{HIDE=1.000},{AA=14},{BB=30},{CC=M5},{CCC1=5},{CCC2=4.134},{DD=13},{EE=18},{FF=20},{GG=5},{HH=5},{TT=16},{P333=7.000},{P444=3.200},{FFFF=20.000},{TTTT=16.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BG
电机结构大小
ⁿ/ₐ
ST
标准结构
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
WS B3 56b / 2 L
56
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
90
71
36
9
20
56
6.0
11.0
187
110
110
167
WS B3 63a / 2 L
63
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
100
80
42
11
23
63
7.0
12.0
216
115
123
193
WS B3 71a / 2 L
71
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
112
90
45
14
30
71
7.0
12.0
245
124
138
215
WS B3 80a / 2 L
80
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
125
100
50
19
40
80
9.5
17.5
275
141
156
235
WS B3 90Sa / 2 L
90S
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
140
100
56
24
50
90
9.5
17.5
300
146
176
250
WS B3 90La / 2 L
90L
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
140
125
56
24
50
90
9.5
17.5
325
146
176
275
WS B3 100b / 2 L
100
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
160
140
63
28
60
100
11.2
21.2
365
157
194
305
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表