目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Verschlussschraube - Verschlussschraube
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD模型選擇
{voss/40_voss_lok40/18_verschlussschraube.prj},{NB=7000941800},{BZ=7000941800},{VK=40-TBS-14-SST},{D1=14},{L2=13.8},{SW1=24},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D3TYP=UNEF},{D4=20.3},{D5=23.7},{L3=11.0},{LG=17.0},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{BD=11.5},{BT=10.0},{RAL=3.2},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung},{I=14},{DF=18.3},{DA=25.8},{A1=3.15},{GEWA1=18.3},{GEWA2=21.15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
7000941300
7000941300
40-TBS-6-SST
6
11.9
12
7000941400
7000941400
40-TBS-8-SST
8
12.8
14
7000941500
7000941500
40-TBS-10-SST
10
12.5
17
7000941600
7000941600
40-TBS-12-SST
12
13.9
22
7000941800
7000941800
40-TBS-14-SST
14
13.8
24
7000941900
7000941900
40-TBS-15-SST
15
13.7
24
7000942000
7000942000
40-TBS-16-SST
16
13.5
24
7000942100
7000942100
40-TBS-18-SST
18
14.9
27
7000942200
7000942200
40-TBS-20-SST
20
14.8
30
7000942300
7000942300
40-TBS-22-SST
22
14.5
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表