目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L/S系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封,预安装有密封圆锥
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_aufsteck_dko_mz.prj},{NB=1164382000},{BZ=1164382000},{VK=24-SWOSDS-L28-M33E},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 28},{GEWD2=M 33 x 2},{D1=28.000},{PN=PN 250},{DX=22.000},{D7=39.9},{NDM=33.000},{P=2.000},{L5=35.0},{SW1=41},{SW3=41},{I=18},{AM=230},{G=28.6},{INFO=Katalog},{PAGE=174},{KONUST=7.500},{DKOFD=27.200},{DKOAD=31.500},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{RAL1=22.400},{DBOHRUNG=22.000},{HDKO=23.000},{ABSTM=21.400},{GEWLM=10.000},{ORING=26x2},{S=2.000},{BOHRD=22.000},{EINBD=39.900},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=36.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
DX
BOHRD (Bohr-D)
[mm]
D7
EINBD (ein-BD)
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
1198052000
1198052000
24-SWOSDS-L6-M8E
L 6
M 8 x 1
PN 500
2.500
11.9
24.5
12
14
8
12
1164032000
1164032000
24-SWOSDS-L6-M10E
L 6
M 10 x 1
PN 500
2.500
13.9
24.5
14
14
8
15
1164082000
1164082000
24-SWOSDS-L8-M12E
L 8
M 12 x 1,5
PN 500
4.000
16.9
26.5
17
17
12
25
1195282000
1195282000
24-SWOSDS-L8-M16E
L8
M 16 x 1,5
PN 400
4.500
21.9
30.5
22
17
12
70
1196012000
1196012000
24-SWOSDS-L10-M12E
L 10
M 12 x 1,5
PN 500
6.000
16.9
26.5
17
19
12
25
1164132000
1164132000
24-SWOSDS-L10-M14E
L 10
M 14 x 1,5
PN 500
6.000
18.9
27.5
19
19
12
50
1197002000
1197002000
24-SWOSDS-L10-M16E
L 10
M 16 x 1,5
PN 400
6.000
21.9
30.5
22
19
12
70
1164182000
1164182000
24-SWOSDS-L12-M16E
L 12
M 16 x 1,5
PN 400
8.000
21.9
30.5
22
22
12
70
1198202000
1198202000
24-SWOSDS-L12-M18E
L 12
M 18 x 1,5
PN 400
8.000
23.9
30.5
24
22
12
90
1198712000
1198712000
24-SWOSDS-L12-M22E
L 12
M 22 x 1,5
PN 400
8.000
26.9
30.5
27
22
14
130
1164232000
1164232000
24-SWOSDS-L15-M18E
L 15
M 18 x 1,5
PN 400
10.000
23.9
31.5
24
27
12
90
1198702000
1198702000
24-SWOSDS-L15-M22E
L 15
M 22 x 1,5
PN 400
10.000
26.9
32.0
27
27
14
130
1164282000
1164282000
24-SWOSDS-L18-M22E
L 18
M 22 x 1,5
PN 400
13.000
26.9
31.5
27
32
14
130
1197502000
1197502000
24-SWOSDS-L18-M26E
L 18
M 26 x 1,5
PN 250
13.000
31.9
31.5
32
32
16
180
1164332000
1164332000
24-SWOSDS-L22-M26E
L 22
M 26 x 1,5
PN 250
17.000
31.9
32.5
32
36
16
180
1164382000
1164382000
24-SWOSDS-L28-M33E
L 28
M 33 x 2
PN 250
22.000
39.9
35.0
41
41
18
230
1164432000
1164432000
24-SWOSDS-L35-M42E
L 35
M 42 x 2
PN 250
28.000
49.9
42.5
50
50
20
330
1164482000
1164482000
24-SWOSDS-L42-M48E
L 42
M 48 x 2
PN 250
34.000
54.9
46.5
55
60
22
500
1164532000
1164532000
24-SWOSDS-S6-M12E
S 6
M 12 x 1,5
PN 800
2.500
16.9
27.0
17
17
12
50
1196282000
1196282000
24-SWOSDS-S6-M16E
S 6
M 16 x 1,5
PN 800
2.500
21.9
32.0
22
17
12
80
1164582000
1164582000
24-SWOSDS-S8-M14E
S 8
M 14 x 1,5
PN 800
4.000
18.9
29.5
19
19
12
60
1196292000
1196292000
24-SWOSDS-S8-M16E
S 8
M 16 x 1,5
PN 800
4.000
21.9
32.0
22
19
12
80
7006835900
7006835900
24-SWOSDS-S10-M12E
S 10
M 12 x 1,5
PN 800
4.000
16.9
27.0
17
22
12
50
1164632000
1164632000
24-SWOSDS-S10-M16E
S 10
M 16 x 1,5
PN 800
6.000
21.9
32.0
22
22
12
80
1196222000
1196222000
24-SWOSDS-S12-M16E
S 12
M 16 x 1,5
PN 800
6.000
21.9
33.0
22
24
12
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表