目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
24 PL Verschlussstopfen DK - 24 PL Verschlussstopfen DK
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/24_pl_verschlussstopfen_dk.prj},{NB=0793722000},{BZ=0793722000},{VK=24-PLB-L28},{REIHE1=L 28},{D1=28},{D3=M 36 x 2},{PN=PN 160},{L1=26.5},{SW3=41},{BD=31},{RST=2.0},{L2=10.5},{L3=11.5},{ZD=23.0},{ZT=2.0},{UBWM=0004352100},{INFO=Katalog},{LOGO=1.638}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
0793652000
0793652000
24-PLB-L/S6
L 6 / S 6
PN 315
19.5
0793662000
0793662000
24-PLB-L/S8
L 8 / S 8
PN 315
19.5
0793672000
0793672000
24-PLB-L/S10
L 10 / S 10
PN 315
21.0
0793682000
0793682000
24-PLB-L/S12
L 12 / S 12
PN 315
21.8
0793692000
0793692000
24-PLB-L15
L 15
PN 315
22.0
0793702000
0793702000
24-PLB-L18
L 18
PN 315
24.0
0793712000
0793712000
24-PLB-L22
L 22
PN 160
26.0
0793722000
0793722000
24-PLB-L28
L 28
PN 160
26.5
0793732000
0793732000
24-PLB-L35
L 35
PN 160
32.0
0793742000
0793742000
24-PLB-L42
L 42
PN 160
32.5
0793792000
0793792000
24-PLB-S14
S 14
PN 630
23.5
0793802000
0793802000
24-PLB-S16
S 16
PN 630
25.5
0793812000
0793812000
24-PLB-S20
S 20
PN 630
30.5
0793822000
0793822000
24-PLB-S25
S 25
PN 630
32.5
0793832000
0793832000
24-PLB-S30
S 30
PN 630
35.5
0793842000
0793842000
24-PLB-S38
S 38
PN 400
40.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Gewindereduzierung DK - Gewindereduzierung DK
VOSS
24.02.2020
24 PL Verschlussstopfen DKO - 24 PL Verschlussstopfen DKO
VOSS
14.04.2021
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
EVL型插入式结构可调节T型管接头,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
直线型卡套式管接头,E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
GP Blanking screws - GP Blanking screws
VOSS
14.04.2021
SDS Gewindereduzierung - SDS Gewindereduzierung
VOSS
24.02.2020
ES-4型切割环 - 管道连接件,ISO 8434-1-CR标准型
VOSS
11.04.2023
TBS Verschlusskappe - TBS Verschlusskappe
VOSS
24.02.2020
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
S系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubung, ISO 8434-1-SDS Form B - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通...
VOSS
11.04.2023
RS Verstaerkungshuelsen - RS Verstaerkungshuelsen
VOSS
14.04.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表