1241.4-ISO - Führungsbuchse mit Bund, Stahl - Bronze mit Festschmierstoff ISO 9448-6 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1241_4_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1241.4-ISO-32},{VB=Führungsbuchse},{KB=1241.4-ISO},{D1=32},{D2=48},{D3=56},{D4=53},{D6=67},{D7=79.2},{L3=45},{L2=30},{L1=75}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Innen-Ø
[mm]
D2
Schaft-Ø js4
[mm]
D3
Bund-Ø
[mm]
D4
Außen-Ø
[mm]
D6
Teilkreis-Ø
[mm]
D7
Maximal-Ø
[mm]
L3
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Gesamtlänge
[mm]
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.4-ISO
19
32
40
39
52
64.7
20
23
43
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.4-ISO
20
32
40
39
52
64.7
20
23
43
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.4-ISO
24
40
48
46
60
72.7
36
23
59
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.4-ISO
25
40
48
46
60
72.7
36
23
59
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.4-ISO
30
48
56
53
67
79.2
45
30
75
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.4-ISO
32
48
56
53
67
79.2
45
30
75
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.4-ISO
38
58
66
63
77
89.7
45
37
82
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.4-ISO
40
58
66
63
77
89.7
45
37
82
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.4-ISO
48
70
80
77
91
103.7
50
47
97
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.4-ISO
50
70
80
77
91
103.7
50
47
97
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.4-ISO
60
85
95
92
106
118.7
56
60
116
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.4-ISO
63
85
95
92
106
118.7
56
60
116
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1241.4-ISO
80
105
118
115
129
141.7
60
66
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表