1231.5-ISO - Führungsbuchse mit Bund ISO 9448-6 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1231_5_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1231.5-ISO-32},{VB=Führungsbuchse},{KB=1231.5-ISO},{D1=32},{D2=48},{D3=56},{D4=48},{D6=67},{D7=79.7},{L3=12},{L2=30},{L1=42}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Innen-Ø
[mm]
D2
Schaft-Ø js4
[mm]
D3
Bund-Ø
[mm]
D4
Außen-Ø
[mm]
D6
Teilkreis-Ø
[mm]
D7
Maximal-Ø
[mm]
L3
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Gesamtlänge
[mm]
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.5-ISO
19
32
40
32
52
64.7
12
23
35
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.5-ISO
20
32
40
32
52
64.7
12
23
35
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.5-ISO
24
40
48
40
60
72.7
12
23
35
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.5-ISO
25
40
48
40
60
72.7
12
23
35
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.5-ISO
30
48
56
48
67
79.7
12
30
42
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.5-ISO
32
48
56
48
67
79.7
12
30
42
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.5-ISO
38
58
66
58
77
89.7
15
37
52
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.5-ISO
40
58
66
58
77
89.7
15
37
52
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.5-ISO
48
70
80
70
91
103.7
18
47
65
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.5-ISO
50
70
80
70
91
103.7
18
47
65
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.5-ISO
60
85
95
85
106
118.7
20
60
80
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.5-ISO
63
85
95
85
106
118.7
20
60
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表