FS2A - FS2A-fixings
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV
RV9500
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_9500/fs2a_tab.prj},{NB=FS2A 150},{CODICE=FS2A 150},{A=190},{B=165},{C=12},{D=8},{E=60},{F=145},{G=120},{D1=150.5},{D2=143.5},{D3=17.5},{D2X=143.500},{D3X=17.500},{COD=FS2A150},{PPATH=../../fissaggi/fs2a_tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
FS2A 150
FS2A 150
190
165
12
8
60
145
120
150.5
143.5
17.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表