Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
RB - RB 型号
Unimec (IT)
锥形齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/rinvii_angolari/rb_asmtab.prj},{NB=RB134_C1_R.1/1},{GRANDEZZA=134},{FORMA=1},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{A=134},{A1=18},{A2=9},{A3=87},{A4=114},{A5=132},{A6=182},{A7=174},{A8=249},{B=2},{C1=122},{D=24},{D4=21},{D5=25},{E=80},{F=M10x25},{F1=M8x20},{G=67},{H=50},{H5=25},{M=8x7x45},{S2=5},{NDCV=6},{ALBBR=6x21x25},{PPATH=rb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
GRANDEZZA
尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D
Ø h7
[mm]
D4
Ø H7
[mm]
D5
Ø H10
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
H5
[mm]
M
[mm]
S2
H9
[mm]
NDCV
槽数
ⁿ/ₐ
ALBBR
空心轴型号 8953 NT
ⁿ/ₐ
RB54
54
54
8.5
10
37
44
72
95
74
122
1.5
53
11
11
14
52.8
M4x12
M4x10
27
23
13
4x4x20
3
6
6x11x14
RB86
86
86
15
10
60
70
84
114
120
157
2
84
16
13
16
59
M8x20
M6x12
43
30
15
5x5x25
3.5
6
6x13x16
RB110
110
110
15
8
72
90
110
150
144
205
2
100
20
18
22
68
M10x25
M8x20
55
40
20
6x6x35
5
6
6x18x22
RB134
134
134
18
9
87
114
132
182
174
249
2
122
24
21
25
80
M10x25
M8x20
67
50
25
8x7x45
5
6
6x21x25
RB166
166
166
21
11
106
144
152
217
212
300
2
156
32
28
34
107
M12x30
M10x25
83
65
30
10x8x60
7
6
6x28x34
RB200
200
200
23
11
125
174
182
267
250
367
2
185
42
36
42
120
M14x35
M10x25
100
85
35
12x8x80
7
8
8x36x42
RB250
250
250
22
11
150
216
218
318
300
443
3
230
55
46
54
152
M16x40
M12x25
125
100
40
16x10x90
9
8
8x46x54
RB350
350
350
30
17
210
320
330
450
420
625
5
345
65
72
82
240
M20x60
M12x25
175
120
50
18x11x110
12
10
10x72x82
RB500
500
500
35
20
295
450
415
585
590
835
10
485
120
102
112
320
M30x80
M20x50
250
170
65
32x18x150
16
10
10x102x112
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表