AH
15-45 AXPB直线导轨
AH系列-直线导轨
AH-G
Powered by
CAD模型選擇
{ubc/ah_series/ah_ah-g/slider.prj},{NB=AH20C1T1C-B02},{MODEL=AH},{SIZE=20},{TOS=Blank : Flange Type Upward Mounting},{LOS=},{NOS=C1},{PS=T1},{AC=C},{H=30},{H1=4.6},{N=21.5},{W2=63},{W3=53},{W4=5.0},{D1=6.0},{M11=6.000},{D=10.000},{H2=9.50},{H3=6.00},{W=20},{H4=17.5},{D3=6.0},{D4=9.5},{HH=8.5},{F=60},{FBSOSR=M5x16},{RW=2.21}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
[mm]
TOS
滑块的种类
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
D1
d1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
W
[mm]
H4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
HH
h
[mm]
F
[mm]
FBSOSR
滑轨的固定螺栓尺寸
[mm]
RW
滑轨重量
[kg/m]
AH15C1T1C-B02
AH
15
无记号 :法兰型 向上安装
24
4.3
16.0
47
38
4.5
4.5
6.95
3.95
15
15.0
4.5
7.5
5.3
60
M4x16
1.45
AH20C1T1C-B02
AH
20
无记号 :法兰型 向上安装
30
4.6
21.5
63
53
5.0
6.0
9.50
6.00
20
17.5
6.0
9.5
8.5
60
M5x16
2.21
AH25C1T1C-B02
AH
25
无记号 :法兰型 向上安装
36
5.5
23.5
70
57
6.5
7.0
10.00
6.00
23
22.0
7.0
11.0
9.0
60
M6x20
3.21
AH30C1T1C-B02
AH
30
无记号 :法兰型 向上安装
42
6.0
31.0
90
72
9.0
9.0
10.00
6.50
28
26.0
9.0
14.0
12.0
80
M8x25
4.47
AH35C1T1C-B02
AH
35
无记号 :法兰型 向上安装
48
7.5
33.0
100
82
9.0
9.0
13.00
9.00
34
29.0
9.0
14.0
12.0
80
M8x25
6.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表