无电解镀镍 (KE-KP) 型号
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
KE 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/ke_series/ke_electoless_nickel_asmtab.prj},{NB=PL030X048KE-KP},{CNSORDERNO=PL030X048KE-KP},{NOH=5},{ALPHA1=54.000},{ALPHA2=72.000},{ALPHA3=72.000},{ALPHA4=72.000},{ALPHA5=72.000},{ALPHA6=0.000},{ALPHA7=0.000},{ALPHA8=0.000},{SD=30},{D=48},{LL=17},{L2=22.5},{L=28.0},{LT=33.0},{D11=40.5},{D1=52.0},{MTNM=515.0},{MTKGFM=52.50},{PAXKN=32.40},{PAXKGF=3310},{PMPA=199},{PKGF=20.3},{P1MPA=124},{P1KGF=12.7},{LBQ=10},{LBS=M5x18},{NDM=5},{NDMP=0.80},{NDML=18},{MANM=9.80},{MAKGF=1.00},{MASS=0.22},{PPATH=assemblies/ke_standard_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号 d x D
ⁿ/ₐ
SD
轴直径 d
[mm]
D
外径 D
[mm]
LL
尺寸 l
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
LT
尺寸 Lt
[mm]
D11
尺寸 d1
[mm]
D1
尺寸 D1
[mm]
MTNM
传送扭矩 Mt
[N*m]
MTKGFM
传送扭矩 Mt
[kgf*m]
PAXKN
轴向载荷 Pax
[kN]
PAXKGF
轴向载荷 Pax
[kgf]
PMPA
轴侧承受压力 P
[MPa]
PKGF
轴侧承受压力 P
[kgf/mm^2]
P1MPA
轮毂侧承受压力 P'
[MPa]
P1KGF
轮毂侧承受压力 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
锁紧螺栓: 数量
[pcs]
LBS
锁紧螺栓: 尺寸
ⁿ/ₐ
MANM
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[N*m]
MAKGF
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[kgf*m]
MASS
质量
[kg]
PL005X016KE-KP
PL005X016KE-KP
5
16
8
12.0
13.5
16.5
11.5
18.5
7.5
0.77
2.86
292
223
22.8
70
7.1
3
M3x10
1.86
0.19
0.02
PL006X017KE-KP
PL006X017KE-KP
6
17
8
12.0
13.5
16.5
12.5
19.5
9.0
0.92
2.86
292
186
19.0
66
6.7
3
M3x10
1.86
0.19
0.02
PL008X021KE-KP
PL008X021KE-KP
8
21
10
14.5
16.5
20.5
15.6
23.5
24.5
2.50
5.96
608
232
23.7
88
9.0
3
M4x12
4.80
0.49
0.03
PL010X023KE-KP
PL010X023KE-KP
10
23
10
14.5
16.5
20.5
17.6
25.5
31.4
3.20
5.96
608
186
19.0
80
8.2
3
M4x12
4.80
0.49
0.04
PL011X024KE-KP
PL011X024KE-KP
11
24
10
14.5
16.5
20.5
18.6
26.5
34.3
3.50
5.96
608
169
17.2
77
7.9
3
M4x12
4.80
0.49
0.04
PL012X026KE-KP
PL012X026KE-KP
12
26
10
14.5
16.5
20.5
20.0
28.5
50.0
5.10
7.94
810
207
21.1
95
9.7
4
M4x12
4.80
0.49
0.05
PL014X028KE-KP
PL014X028KE-KP
14
28
12
17.5
20.0
24.0
22.0
30.5
73.5
7.50
9.90
1010
184
18.8
92
9.4
5
M4x14
4.80
0.49
0.06
PL015X029KE-KP
PL015X029KE-KP
15
29
12
17.5
20.0
24.0
23.0
31.5
94.1
9.60
11.90
1210
207
21.1
107
10.9
6
M4x14
4.80
0.49
0.07
PL016X030KE-KP
PL016X030KE-KP
16
30
12
17.5
20.0
24.0
24.0
32.5
101.0
10.30
11.90
1210
194
19.8
103
10.5
6
M4x14
4.80
0.49
0.07
PL017X031KE-KP
PL017X031KE-KP
17
31
12
17.5
20.0
24.0
25.0
33.5
107.0
10.90
11.90
1210
182
18.6
100
10.2
6
M4x14
4.80
0.49
0.07
PL018X032KE-KP
PL018X032KE-KP
18
32
12
17.5
20.0
24.0
26.0
34.5
113.0
11.50
11.90
1210
172
17.6
97
9.9
6
M4x14
4.80
0.49
0.08
PL019X033KE-KP
PL019X033KE-KP
19
33
12
17.5
20.0
24.0
27.0
35.5
120.0
12.20
11.90
1210
163
16.6
94
9.6
6
M4x14
4.80
0.49
0.08
PL020X038KE-KP
PL020X038KE-KP
20
38
15
20.5
25.0
30.0
30.0
42.0
206.0
21.00
19.40
1980
203
20.7
107
10.9
6
M5x18
9.80
1.00
0.14
PL022X040KE-KP
PL022X040KE-KP
22
40
15
20.5
25.0
30.0
32.0
44.0
226.0
23.10
19.40
1980
184
18.8
101
10.3
6
M5x18
9.80
1.00
0.15
PL024X042KE-KP
PL024X042KE-KP
24
42
15
20.5
25.0
30.0
34.0
46.0
329.0
33.60
25.90
2640
225
23.0
128
13.1
8
M5x18
9.80
1.00
0.16
PL025X043KE-KP
PL025X043KE-KP
25
43
15
20.5
25.0
30.0
35.0
47.0
343.0
35.00
25.90
2640
216
22.0
125
12.8
8
M5x18
9.80
1.00
0.17
PL028X046KE-KP
PL028X046KE-KP
28
46
17
22.5
28.0
33.0
38.5
50.0
432.0
44.10
29.20
2980
191
19.5
117
11.9
9
M5x18
9.80
1.00
0.21
PL030X048KE-KP
PL030X048KE-KP
30
48
17
22.5
28.0
33.0
40.5
52.0
515.0
52.50
32.40
3310
199
20.3
124
12.7
10
M5x18
9.80
1.00
0.22
PL032X050KE-KP
PL032X050KE-KP
32
50
17
22.5
28.0
33.0
42.5
54.0
549.0
56.00
32.40
3310
186
19.0
120
12.2
10
M5x18
9.80
1.00
0.23
PL035X057KE-KP
PL035X057KE-KP
35
57
19
25.0
32.0
38.0
47.5
62.0
678.0
69.20
36.60
3730
172
17.5
106
10.8
8
M6x22
16.70
1.70
0.36
PL038X060KE-KP
PL038X060KE-KP
38
60
19
25.0
32.0
38.0
50.5
65.0
921.0
94.00
45.80
4670
198
20.2
125
12.8
10
M6x22
16.70
1.70
0.39
PL040X062KE-KP
PL040X062KE-KP
40
62
19
25.0
32.0
38.0
52.5
67.0
969.0
98.90
45.80
4670
188
19.2
122
12.4
10
M6x22
16.70
1.70
0.40
PL042X064KE-KP
PL042X064KE-KP
42
64
19
25.0
32.0
38.0
54.5
69.0
1010.0
103.00
45.80
4670
179
18.3
118
12.0
10
M6x22
16.70
1.70
0.42
PL045X067KE-KP
PL045X067KE-KP
45
67
19
25.0
32.0
38.0
57.5
72.0
1090.0
111.00
45.80
4670
168
17.1
113
11.5
10
M6x22
16.70
1.70
0.44
PL048X070KE-KP
PL048X070KE-KP
48
70
19
25.0
32.0
38.0
60.5
75.0
1390.0
142.00
54.90
5600
188
19.2
129
13.2
12
M6x22
16.70
1.70
0.46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表