目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
NLPD - Table Cylinder
TPC Global
执行器
NLPD
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/actuator/nlpd/nlpd_asmtab.prj},{NB=NLPD12-10(0_0_0)},{BSX=12},{L1=2.000},{L2=9.500},{L3=8.000},{L4=MIN},{B1=48.000},{B2=38.000},{B3=40.000},{B4=29.000},{B5=42.400},{B6=28.500},{B7=8.000},{B8=12.000},{D1=7.000},{D2=12.300},{D3=23.000},{D4=5.000},{D41=7.500},{H41=15.000},{D5=9.500},{H1=28.000},{H11=11.500},{H2=5.000},{H3=30.500},{H4=MIN},{H5=MIN},{H6=12.000},{H7=13.500},{R1=6.500},{R2=4.000},{R2D1=4.400},{R2D=40.000},{R1H=5.300},{R2H=24.500},{SS1=14.000},{SS2=6.000},{SS3=3.500},{SSD=3.000},{SSH=4.400},{NXX=MIN},{OXX=MIN},{PXX=MIN},{RXX=MIN},{SXX=MIN},{TXX=MIN},{UXX=MIN},{VXX=MIN},{SXXX=MIN},{RDXX=MIN},{X1=MIN},{MM=8},{IDNR=},{BS=12},{STROKE=10},{POS=0},{ADBOLT=},{RAF=0},{RAA=0},{LOC=},{AUTOSW=},{NASW=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BS
Bore Size
[mm]
NLPD6-10
06
NLPD8-10
08
NLPD12-10
12
NLPD16-10
16
NLPD20-10
20
NLPD25-10
25
NLPD32-30
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表