目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
GXBB - 指导单位
TPC Global
执行器
AGX/GX
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/actuator/agx_gx/gx_asmtab.prj},{NB=GXBB25-75(0)},{IDNR=},{BEARING=B = Bush Type},{MOUNTING=B = Standard},{BS=25},{STROKE=75},{POS=0},{STROKECON=75, 100, 125, 150, 200, 250, 300},{A=90},{A1=45},{A2=30},{A3=25},{AX=35},{AZ=4.0},{AB=12},{AC=10},{B=100},{B1=98},{B2=76},{YZ=121},{C1=40},{C2=38},{C3=49},{FI=10},{RO=25},{RO2=26},{RO2X=31.0},{RO3=52},{RY=50},{RP=10.5},{MM=M4 x0.7},{MMN=4},{MMK=3.242},{D1=60},{D2=28},{NN=M5 x 0.8 DP: 10},{NNM=5},{NNK=4.134},{NNDP=10.0},{F1=20},{F2=50},{F3=30},{G=11},{GX=6.6},{GT=7},{RA=8},{H1=49},{H2=30},{H3=38},{H4=19},{H5=10.4},{I=10},{PPATH=gx_asmtpl.prj},{PRA=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
标识号码
ⁿ/ₐ
BEARING
Type of Bearing
ⁿ/ₐ
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
GXBB20-75
B = 旭茆
B = Standard
20
GXBB25-75
B = 旭茆
B = Standard
25
GXBB32-75
B = 旭茆
B = Standard
32
GXBB40-75
B = 旭茆
B = Standard
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表