SGR6339 - 華司 (鋼)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/sgr6339.prj},{NB=SGR6339-16.5-40-6-BT},{TYPE=SGR6339},{MA=鋼},{ST=BT},{ROHS=YES},{D1=16.5},{D=40},{T=6.0},{D2=18.0},{C=2.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
SGR6339-6.3-12-2.5-BT
SGR6339-6.3-12-2.5-BT
鋼
YES
6.3
12
2.5
SGR6339-6.3-17-3-BT
SGR6339-6.3-17-3-BT
鋼
YES
6.3
17
3.0
SGR6339-8.4-16-2.5-BT
SGR6339-8.4-16-2.5-BT
鋼
YES
8.4
16
2.5
SGR6339-8.4-21-4-BT
SGR6339-8.4-21-4-BT
鋼
YES
8.4
21
4.0
SGR6339-10.4-20-3-BT
SGR6339-10.4-20-3-BT
鋼
YES
10.4
20
3.0
SGR6339-10.4-25-4-BT
SGR6339-10.4-25-4-BT
鋼
YES
10.4
25
4.0
SGR6339-12.5-24-3.5-BT
SGR6339-12.5-24-3.5-BT
鋼
YES
12.5
24
3.5
SGR6339-12.5-30-6-BT
SGR6339-12.5-30-6-BT
鋼
YES
12.5
30
6.0
SGR6339-14.5-28-3.5-BT
SGR6339-14.5-28-3.5-BT
鋼
YES
14.5
28
3.5
SGR6339-14.5-36-6-BT
SGR6339-14.5-36-6-BT
鋼
YES
14.5
36
6.0
SGR6339-16.5-30-4-BT
SGR6339-16.5-30-4-BT
鋼
YES
16.5
30
4.0
SGR6339-16.5-40-6-BT
SGR6339-16.5-40-6-BT
鋼
YES
16.5
40
6.0
SGR6339-18.5-34-5-BT
SGR6339-18.5-34-5-BT
鋼
YES
18.5
34
5.0
SGR6339-18.5-44-8-BT
SGR6339-18.5-44-8-BT
鋼
YES
18.5
44
8.0
SGR6339-20.5-37-5-BT
SGR6339-20.5-37-5-BT
鋼
YES
20.5
37
5.0
SGR6339-20.5-44-8-BT
SGR6339-20.5-44-8-BT
鋼
YES
20.5
44
8.0
SGR6339-22.5-40-5-BT
SGR6339-22.5-40-5-BT
鋼
YES
22.5
40
5.0
SGR6339-22.5-50-8-BT
SGR6339-22.5-50-8-BT
鋼
YES
22.5
50
8.0
SGR6339-24.5-44-5-BT
SGR6339-24.5-44-5-BT
鋼
YES
24.5
44
5.0
SGR6339-24.5-50-10-BT
SGR6339-24.5-50-10-BT
鋼
YES
24.5
50
10.0
SGR6339-28-50-6-BT
SGR6339-28-50-6-BT
鋼
YES
28.0
50
6.0
SGR6339-28-60-10-BT
SGR6339-28-60-10-BT
鋼
YES
28.0
60
10.0
SGR6339-31-56-6-BT
SGR6339-31-56-6-BT
鋼
YES
31.0
56
6.0
SGR6339-31-68-10-BT
SGR6339-31-68-10-BT
鋼
YES
31.0
68
10.0
SGR6339-37-66-7-BT
SGR6339-37-66-7-BT
鋼
YES
37.0
66
7.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表