SGR6319-NI (SUS303) - 球面華司 錐型座 (SUS)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/sgr6319-ni.prj},{NB=SGR6319-14.2-D-NI},{TYPE=D},{MA=NI},{ROHS=YES},{PS=錐型座},{D=24},{D1=14.2},{D2=20.0},{T=5.0},{T1=0.0},{R=0.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
SGR6319-6.4-C-NI
SGR6319-6.4-C-NI
YES
球面華司
12
6.4
2.3
SGR6319-8.4-C-NI
SGR6319-8.4-C-NI
YES
球面華司
17
8.4
3.2
SGR6319-10.5-C-NI
SGR6319-10.5-C-NI
YES
球面華司
21
10.5
4.0
SGR6319-13-C-NI
SGR6319-13-C-NI
YES
球面華司
24
13.0
4.6
SGR6319-15-C-NI
SGR6319-15-C-NI
YES
球面華司
28
15.0
5.0
SGR6319-17-C-NI
SGR6319-17-C-NI
YES
球面華司
30
17.0
5.3
SGR6319-21-C-NI
SGR6319-21-C-NI
YES
球面華司
36
21.0
6.3
SGR6319-25-C-NI
SGR6319-25-C-NI
YES
球面華司
44
25.0
8.2
SGR6319-31-C-NI
SGR6319-31-C-NI
YES
球面華司
56
31.0
11.2
SGR6319-37-C-NI
SGR6319-37-C-NI
YES
球面華司
68
37.0
14.0
SGR6319-43-C-NI
SGR6319-43-C-NI
YES
球面華司
78
43.0
17.0
SGR6319-50-C-NI
SGR6319-50-C-NI
YES
球面華司
92
50.0
21.0
SGR6319-7.1-D-NI
SGR6319-7.1-D-NI
YES
錐型座
12
7.1
2.8
SGR6319-9.6-D-NI
SGR6319-9.6-D-NI
YES
錐型座
17
9.6
3.5
SGR6319-12-D-NI
SGR6319-12-D-NI
YES
錐型座
21
12.0
4.2
SGR6319-14.2-D-NI
SGR6319-14.2-D-NI
YES
錐型座
24
14.2
5.0
SGR6319-19-D-NI
SGR6319-19-D-NI
YES
錐型座
30
19.0
6.2
SGR6319-23.2-D-NI
SGR6319-23.2-D-NI
YES
錐型座
36
23.2
7.5
SGR6319-28-D-NI
SGR6319-28-D-NI
YES
錐型座
44
28.0
9.5
SGR6319-35-D-NI
SGR6319-35-D-NI
YES
錐型座
56
35.0
12.0
SGR6319-42-D-NI
SGR6319-42-D-NI
YES
錐型座
68
42.0
15.0
SGR6319-49-D-NI
SGR6319-49-D-NI
YES
錐型座
78
49.0
18.0
SGR6319-56-D-NI
SGR6319-56-D-NI
YES
錐型座
92
56.0
22.0
SGR6319-16.5-D-NI
SGR6319-16.5-D-NI
YES
錐型座
28
16.5
5.6
SGR6319-7.1-G-NI
SGR6319-7.1-G-NI
YES
錐型座
17
7.1
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表