23060(Plain Washers, high precision design) - 華司墊片 (平型)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/23060-0105.prj},{NB=23060.0153},{PN=23060.0153},{MA=不銹鋼},{ROHS=YES},{D=8},{D1=3.2},{T=2},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
23060.0105
23060.0105
鋼
YES
13
5.3
3
23060.0106
23060.0106
鋼
YES
17
6.4
3
23060.0108
23060.0108
鋼
YES
24
8.4
4
23060.0110
23060.0110
鋼
YES
30
10.5
4
23060.0113
23060.0113
鋼
YES
36
13.0
5
23060.0117
23060.0117
鋼
YES
45
17.0
5
23060.0153
23060.0153
不銹鋼
YES
8
3.2
2
23060.0154
23060.0154
不銹鋼
YES
12
4.2
2
23060.0155
23060.0155
不銹鋼
YES
13
5.3
3
23060.0156
23060.0156
不銹鋼
YES
17
6.4
3
23060.0158
23060.0158
不銹鋼
YES
24
8.4
4
23060.0160
23060.0160
不銹鋼
YES
30
10.5
4
23060.0163
23060.0163
不銹鋼
YES
36
13.0
5
23060.0167
23060.0167
不銹鋼
YES
45
17.0
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表