MCH - 圓線彈簧(最大壓縮量32%)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
圓線彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/round_wire_spring/mch_asmtab.prj},{NB=MCH-72-090},{ROHS=YES},{TYPE=MCH},{MA=SWOSC-V},{D1=72},{D2=44.0},{L=90},{DIML=90,100,125,150,175,200,250,300},{PPATH=../round_wire_spring/mch/mch_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D1
外徑
[mm]
MCH-72-090
MCH-72-090
YES
MCH
SWOSC-V
72
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表