LR、MR - 圓線彈簧(最大壓縮量24%)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
圓線彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/round_wire_spring/lr_mr_asmtab.prj},{NB=LR14-300},{ROHS=YES},{TYPE=LR},{MA=SWOSC-V},{D1=14},{D2=9.3},{L=300},{DIML=300},{P=4.80},{PPATH=lr_mr/lr_mr_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D1
外徑
[mm]
LR03-300
LR03-300
YES
LR
SWOSC-V
3
LR04-300
LR04-300
YES
LR
SWOSC-V
4
LR06-300
LR06-300
YES
LR
SWOSC-V
6
LR08-300
LR08-300
YES
LR
SWOSC-V
8
LR10-300
LR10-300
YES
LR
SWOSC-V
10
LR12-300
LR12-300
YES
LR
SWOSC-V
12
LR14-300
LR14-300
YES
LR
SWOSC-V
14
LR16-300
LR16-300
YES
LR
SWOSC-V
16
LR18-300
LR18-300
YES
LR
SWOSC-V
18
LR20-300
LR20-300
YES
LR
SWOSC-V
20
LR22-300
LR22-300
YES
LR
SWOSC-V
22
LR25-300
LR25-300
YES
LR
SWOSC-V
25
MR06-015
MR06-015
YES
MR
SWOSC-V
6
MR08-015
MR08-015
YES
MR
SWOSC-V
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表