TJH - ISO規格、最大壓縮量30%
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
模具彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/die_spring/tjh_asmtab.prj},{NB=TJH20-025},{ROHS=YES},{TYPE=TJH},{MA=SWOSC-V},{D1=20.0},{D2=10.0},{L=25},{DIML=25,32,38,44,51,64,76,89,102,115,127,139,152,178,203,305},{DIM1=2.0},{PPATH=tjh/tjh_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D1
外徑
[mm]
TJH10-025
TJH10-025
YES
TJH
SWOSC-V
10.0
TJH12.5-025
TJH12.5-025
YES
TJH
SWOSC-V
12.5
TJH16-025
TJH16-025
YES
TJH
SWOSC-V
16.0
TJH20-025
TJH20-025
YES
TJH
SWOSC-V
20.0
TJH25-025
TJH25-025
YES
TJH
SWOSC-V
25.0
TJH32-038
TJH32-038
YES
TJH
SWOSC-V
32.0
TJH40-051
TJH40-051
YES
TJH
SWOSC-V
40.0
TJH50-064
TJH50-064
YES
TJH
SWOSC-V
50.0
TJH63-076
TJH63-076
YES
TJH
SWOSC-V
63.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表