A(Tool) - 螺紋襯套(插銷式專用工具)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
螺紋襯套
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/threaded-bushing/a-64751.prj},{NB=A.64764},{PN=A.64764},{ROHS=YES},{MA=SUJ2},{CODE=重荷重},{PS=A.65964、A.66364 use},{L=42.5},{L1=35},{L2=7.5},{L3=17.3},{D=9.9},{D1=3.8},{D2=13},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
A.64751
A.64751
YES
SUJ2
輕荷重
A.65951、A.66351 use
A.64752
A.64752
YES
SUJ2
輕荷重
A.65952、A.66352 use
A.64753
A.64753
YES
SUJ2
輕荷重
A.65953、A.66353 use
A.64755
A.64755
YES
SUJ2
輕荷重
A.65955、A.66355 use
A.64756
A.64756
YES
SUJ2
輕荷重
A.65956、A.66356 use
A.64763
A.64763
YES
SUJ2
重荷重
A.65963、A.66363 use
A.64764
A.64764
YES
SUJ2
重荷重
A.65964、A.66364 use
A.64765
A.64765
YES
SUJ2
重荷重
A.65965、A.66365 use
A.64766
A.64766
YES
SUJ2
重荷重
A.65966、A.66366 use
A.64767
A.64767
YES
SUJ2
重荷重
A.65967、A.66367 use
A.64769
A.64769
YES
SUJ2
重荷重
A.65969、A.66369 use
A.64771
A.64771
YES
SUJ2
重荷重
A.65971、A.66371 use
A.64773
A.64773
YES
SUJ2
重荷重
A.65973、A.66373 use
A.64775
A.64775
YES
SUJ2
重荷重
A.65975、A.66375 use
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表