GADT-020 - 線性滾珠襯套(滾珠套加長)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
線性運動
線性趁套和滾珠導件
線性襯套
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear_motion/linear_bushings_and_ball_guide/linear_bushings/gadt-020.prj},{NB=GADT-020-A-10},{ROHS=YES},{TYPE=GADT-020-A},{D1=10},{D2=19},{L=29},{B=19.4},{W=1.30},{D3=18.0},{R=0.4},{L1=21.8},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
D1
軸徑
[mm]
L
襯套長
[mm]
L1
滾珠套長
ⁿ/ₐ
GADT-020-A-5
GADT-020-A-5
YES
SUJ2
HRC58
5
15
9.4
GADT-020-A-6
GADT-020-A-6
YES
SUJ2
HRC58
6
19
12.3
GADT-020-A-8
GADT-020-A-8
YES
SUJ2
HRC58
8
24
16.8
GADT-020-A-10
GADT-020-A-10
YES
SUJ2
HRC58
10
29
21.8
GADT-020-A-12
GADT-020-A-12
YES
SUJ2
HRC58
12
30
22.4
GADT-020-A-13
GADT-020-A-13
YES
SUJ2
HRC58
13
32
23.4
GADT-020-A-16
GADT-020-A-16
YES
SUJ2
HRC58
16
37
24.8
GADT-020-A-20
GADT-020-A-20
YES
SUJ2
HRC58
20
42
23.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表