目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
EFM - Trapezgewindemuttern
Thomson Linear
梯形
Trapezgewindemuttern
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/trapezoidal/1_trapezgewindemuttern/efm.prj},{NB=NEFF MULI 5 EFM Tr 55x9 N},{BG=MULI 5},{TYP=EFM Tr 55x9},{AF=1},{DO=50.000},{DO2=47.000},{D1=72},{D4=110},{D5=90},{D6=11},{L1=97},{L2=18},{L3=10},{L4=20},{L5=25},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D4
Durchmesser
[mm]
D5
Durchmesser
[mm]
D6
Durchmesser 6 x D6
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L5
Länge
[mm]
NEFF MULI 1 EFM Tr 18x4 N
MULI 1
EFM Tr 18x4
28
48
38
6
44
12
8
15
20
NEFF MULI 2 EFM Tr 20x4 N
MULI 2
EFM Tr 20x4
32
55
45
7
44
12
8
15
20
NEFF MULI 3 EFM Tr 30x6 N
MULI 3
EFM Tr 30x6
38
62
50
7
46
14
8
20
25
NEFF MULI 4 EFM Tr 40x7 N
MULI 4
EFM Tr 40x7
63
95
78
9
73
16
10
20
25
NEFF MULI 5 EFM Tr 55x9 N
MULI 5
EFM Tr 55x9
72
110
90
11
97
18
10
20
25
NEFF JUMBO 1 EFM Tr 60x9 ...
JUMBO 1
EFM Tr 60x9
85
125
105
11
99
20
10
20
25
NEFF JUMBO 2 EFM Tr 70x10...
JUMBO 2
EFM Tr 70x10
95
180
140
17
100
30
16
20
25
NEFF JUMBO 3 EFM Tr 80x10...
JUMBO 3
EFM Tr 80x10
105
190
150
17
110
30
16
20
25
NEFF JUMBO 4 EFM Tr 100x1...
JUMBO 4
EFM Tr 100x10
130
240
185
25
130
35
16
25
30
NEFF JUMBO 5 EFM Tr 120x1...
JUMBO 5
EFM Tr 120x14
160
300
230
28
160
40
20
30
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表