RM - Motor Rear Mount Oil Cooler - TEFC Motor Rear Mounted Case Drain Oil Cooler
TTP
液压油冷却
工业的
风冷
铜管
Powered by
CAD模型選擇
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/air_cooled/copper_tube/rm_series_asmtab.prj},{NB=RM-08-1-1},{MS=RM},{MSS=8},{NOP=-1},{CT=-1},{BS=},{PPATH=rm_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
料号
ⁿ/ₐ
MS
系列型号
ⁿ/ₐ
MSS
Model Size
[英寸]
A
[英寸]
B
[英寸]
C
[英寸]
D
[英寸]
E
[英寸]
F
ⁿ/ₐ
G
[英寸]
H
[英寸]
J
[英寸]
K
[英寸]
L
[英寸]
M
[英寸]
N
[英寸]
WEIGHT
重量
[lbs.]
SHORTDESC
Short Description
ⁿ/ₐ
RM-08-1-1
RM-08-1-1
RM
8
9.23
12.49
3.22
0.00
11.12
3/4 NPT
0.00
9.39
4.70
4.62
7.38
0.00
0.00
0
The compact Industrial RM...
RM-19-1-1
RM-19-1-1
RM
19
13.62
16.56
4.86
10.31
15.00
3/4 NPT
4.12
13.96
6.98
6.81
10.38
5.80
7.50
16
The compact Industrial RM...
RM-24-1-1
RM-24-1-1
RM
24
19.62
24.81
5.85
16.31
23.25
3/4 NPT
4.12
22.21
11.11
9.81
14.62
8.55
12.00
31
The compact Industrial RM...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表