17000229000 - Eccentric quick clamping lever with screw, adjustable, stainless steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000229000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000229000/17000229000.prj},{NB=17000229010},{PREVIEW=17000229000.png},{ARTNR=17000229010},{L=63},{D2=M6},{H1=25},{D3=16},{D4=19},{H2=16.4},{H3=1.5},{B=16},{S=0.8},{T=80},{MAT=Edelstahl/Zink- Druckgusshebel, kunststoffbeschichtet/POM- Auflagescheibe, glasfaserverstärkt},{FAR=schwarz},{GEW=71},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/76.f0.bf.170002290009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=25038}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
[mm]
H1
max. in clamping position
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H2
max.
[mm]
H3
min. adjustment range
[mm]
B
[mm]
S
Stroke at 90° lever position
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000229001
17000229001
63
M5
16
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
68
17000229002
17000229002
63
M5
20
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
69
17000229003
17000229003
63
M5
25
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
70
17000229004
17000229004
63
M5
30
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
71
17000229005
17000229005
63
M5
35
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
71
17000229006
17000229006
63
M5
40
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
72
17000229007
17000229007
63
M5
50
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
73
17000229008
17000229008
63
M6
16
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
69
17000229009
17000229009
63
M6
20
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
69
17000229010
17000229010
63
M6
25
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
71
17000229011
17000229011
63
M6
30
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
72
17000229012
17000229012
63
M6
35
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
73
17000229013
17000229013
63
M6
40
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
74
17000229014
17000229014
63
M6
50
16
19
16.4
1.5
16
0.8
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
76
17000229015
17000229015
82
M8
20
20
25
19.5
2.5
20
1
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
142
17000229016
17000229016
82
M8
25
20
25
19.5
2.5
20
1
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
144
17000229017
17000229017
82
M8
30
20
25
19.5
2.5
20
1
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
146
17000229018
17000229018
82
M8
35
20
25
19.5
2.5
20
1
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
147
17000229019
17000229019
82
M8
40
20
25
19.5
2.5
20
1
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
149
17000229020
17000229020
82
M8
50
20
25
19.5
2.5
20
1
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
152
17000229021
17000229021
82
M8
60
20
25
19.5
2.5
20
1
80
Edelstahl/Zink- Druckguss...
schwarz
155
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表