01000279000 - Screw for T-slot
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000279000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000279000/01000279000.prj},{NB=01000279012},{PREVIEW=01000279000.png},{ARTNR=01000279012},{A=18},{D=M16},{L=160},{B=100},{E=28},{K=10},{T=18},{MAT=Vergütungsstahl 8.8, geschmiedet, brüniert},{GEW=300},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b4.6c.60.010002790009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1057568}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
-0.3/-0.5
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
T
for T-slots DIN 650
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000279001
01000279001
10
M10
100
60
15
6
10
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
67
01000279002
01000279002
10
M10
40
30
15
6
10
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
30
01000279003
01000279003
10
M10
63
45
15
6
10
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
40
01000279004
01000279004
12
M12
125
75
18
7
12
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
100
01000279005
01000279005
12
M12
50
35
18
7
12
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
58
01000279006
01000279006
12
M12
80
55
18
7
12
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
87
01000279007
01000279007
14
M12
125
75
22
8
14
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
135
01000279008
01000279008
14
M12
200
120
22
8
14
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
195
01000279009
01000279009
14
M12
50
35
22
8
14
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
75
01000279010
01000279010
14
M12
80
55
22
8
14
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
90
01000279011
01000279011
18
M16
100
63
28
10
18
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
200
01000279012
01000279012
18
M16
160
100
28
10
18
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
300
01000279013
01000279013
18
M16
250
150
28
10
18
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
410
01000279014
01000279014
18
M16
63
45
28
10
18
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
160
01000279015
01000279015
22
M20
125
85
35
14
22
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
440
01000279016
01000279016
22
M20
200
125
35
14
22
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
610
01000279017
01000279017
22
M20
80
55
35
14
22
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
320
01000279018
01000279018
28
M24
100
70
44
18
28
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
600
01000279019
01000279019
28
M24
160
110
44
18
28
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
850
01000279020
01000279020
28
M24
250
150
44
18
28
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
1020
01000279021
01000279021
6
M6
25
15
10
4
6
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
7.6
01000279022
01000279022
6
M6
40
28
10
4
6
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
11
01000279023
01000279023
6
M6
63
40
10
4
6
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
20
01000279024
01000279024
8
M8
32
22
13
6
8
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
17
01000279025
01000279025
8
M8
50
35
13
6
8
Vergütungsstahl 8.8, gesc...
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表