您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AHH150,AHRH150 - 线性滑轨-三段抽拉式-重载型-钢制-可互锁型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
50-门锁 -工业滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9884/ahh2368-2_asmtab.prj},{NB=AHH15020},{CODE=AHH150},{MAT=ST},{SUR=DX},{NO=20},{HGCD=508},{XC=533.4},{A=152.4},{B=304.8},{C=457.2},{D=152.4},{E=317.5},{F=444.5},{G=469.9},{FZ=706},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220369.html},{PPATH=ahh2368-2/ahh2368-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
HGCD
ⁿ/ₐ
XC
行程
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
FZ
额定负载(N/2个)
ⁿ/ₐ
AHH15012
AHH150
钢
镀锌
12
305
330.2
76.2
177.8
254.0
76.2
190.5
241.3
266.7
843
AHRH15012
AHRH150
钢
镀锌
12
305
330.2
76.2
0.0
254.0
76.2
190.5
241.3
266.7
843
AHH15014
AHH150
钢
镀锌
14
356
381.0
101.6
203.2
304.8
88.9
215.9
292.1
317.5
814
AHRH15014
AHRH150
钢
镀锌
14
356
381.0
127.0
0.0
304.8
88.9
215.9
292.1
317.5
814
AHH15016
AHH150
钢
镀锌
16
406
431.8
127.0
228.6
355.6
127.0
241.3
342.9
368.3
765
AHRH15016
AHRH150
钢
镀锌
16
406
431.8
152.4
317.5
355.6
127.0
241.3
342.9
368.3
765
AHH15018
AHH150
钢
镀锌
18
457
482.6
127.0
279.4
406.4
127.0
292.1
393.7
419.1
726
AHRH15018
AHRH150
钢
镀锌
18
457
482.6
177.8
368.3
406.4
127.0
292.1
393.7
419.1
726
AHH15020
AHH150
钢
镀锌
20
508
533.4
152.4
304.8
457.2
152.4
317.5
444.5
469.9
706
AHRH15020
AHRH150
钢
镀锌
20
508
533.4
152.4
419.1
457.2
152.4
317.5
444.5
469.9
706
AHH15022
AHH150
钢
镀锌
22
559
584.2
177.8
330.2
508.0
177.8
342.9
495.3
520.7
686
AHRH15022
AHRH150
钢
镀锌
22
559
584.2
177.8
469.9
508.0
177.8
342.9
495.3
520.7
686
AHH15024
AHH150
钢
镀锌
24
610
635.0
177.8
381.0
558.8
177.8
393.7
546.1
571.5
657
AHRH15024
AHRH150
钢
镀锌
24
610
635.0
177.8
520.7
558.8
177.8
393.7
546.1
571.5
657
AHH15026
AHH150
钢
镀锌
26
660
685.8
203.2
406.4
609.6
203.2
419.1
596.9
622.3
628
AHRH15026
AHRH150
钢
镀锌
26
660
685.8
203.2
571.5
609.6
203.2
419.1
596.9
622.3
628
AHH15028
AHH150
钢
镀锌
28
711
736.6
228.6
431.8
660.4
228.6
444.5
647.7
673.1
608
AHRH15028
AHRH150
钢
镀锌
28
711
736.6
228.6
622.3
660.4
228.6
444.5
647.7
673.1
608
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TS-560 Over travel heavy duty slide - Heavy Duty
HepcoMotion
20.12.2023
21240 - Drylin® W 双导轨
norelem
26.06.2024
DryLin® SAWC - Linear axes with motor
igus
12.09.2022
21122 - 带位置指示器的长型定位台
norelem
26.06.2024
GH
鼎翰SHAC
29.08.2022
IDA81 - 滑轨 36系列·三节式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
D46 - Aluminium Telescopic Slide - Partial Extension - Detachable - max Loa...
Chambrelan
05.05.2020
NT-LM-35-... - DryLin® Telescopic Rails
igus
08.09.2022
NT 35 - Telescopic System
igus
08.09.2022
21240 - Drylin® W 双导轨
norelem
26.06.2024
21250 - 双管线性传动装置
norelem
26.06.2024
E53-G53 - Steel Heavy Duty Linear Guide Rail - with 120mm steel ball bearin...
Chambrelan
05.05.2020
N 17 - Low-Profile Linear Guide
igus
08.09.2022
IDB51 - 抽屉滑轨·45系列·三节式·带自关阻尼机构
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表