AHDAAL - 工业滑轨-27系列·二段式 轻载型 英制
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
50-门锁 -工业滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9884/ahdaal2374-1_asmtab.prj},{NB=AHDAAL304.8},{CODE=AHDAAL},{TYPE=ed/3/4sz/ck},{WIDTH=27},{MAT=SUS304},{SUR=bs},{LOSD=304.8},{TSDOK=225.0},{A=194.8},{B=244.8},{C=264.8},{D=244.8},{E=264.8},{BEAR=24},{WEI=0.25},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1698634485312.html},{PPATH=ahdaal2374-1/ahdaal2374-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
LOSD
滑轨长度
[mm]
TSDOK
滑轨行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
BEAR
承重(1付)
[kgf]
WEI
参考重量
[kg/pcs]
AHDAAL203.2
AHDAAL
二段式 3/4伸展 常开状态保持型
27
SUS304
本色
203.2
136.1
0.0
143.2
163.2
143.2
163.2
26
0.17
AHDAAL254
AHDAAL
二段式 3/4伸展 常开状态保持型
27
SUS304
本色
254.0
186.9
154.0
194.0
214.0
194.0
214.0
24
0.21
AHDAAL304.8
AHDAAL
二段式 3/4伸展 常开状态保持型
27
SUS304
本色
304.8
225.0
194.8
244.8
264.8
244.8
264.8
24
0.25
AHDAAL355.6
AHDAAL
二段式 3/4伸展 常开状态保持型
27
SUS304
本色
355.6
263.1
230.6
295.6
315.6
295.6
315.6
23
0.29
AHDAAL406.4
AHDAAL
二段式 3/4伸展 常开状态保持型
27
SUS304
本色
406.4
301.2
271.4
346.4
366.4
346.4
366.4
21
0.33
AHDAAL457.2
AHDAAL
二段式 3/4伸展 常开状态保持型
27
SUS304
本色
457.2
339.3
307.2
397.2
417.2
397.2
417.2
20
0.37
AHDAAL508
AHDAAL
二段式 3/4伸展 常开状态保持型
27
SUS304
本色
508.0
377.4
345.0
448.0
468.0
448.0
468.0
18
0.41
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表