GAKS - 合页-平型合页
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
46-合页
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t988/gaks2083-2_asmtab.prj},{NB=GAKS50},{CODE=GAKS},{MAT=SUS304},{L=50},{NOXZ=A},{LL=10.0},{L1=30},{L2=0},{L3=0},{FDS=3},{ALN=68.6},{WEI=26},{PPATH=gaks2083-2/gaks2083-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
L
[mm]
NOXZ
NO形状
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
FDS
分段数
[mm]
ALN
容许负载
[N]
WEI
重量
[g]
GAKS25
GAKS
SUS304
25
A
6.0
13
0
0
3
29.4
13
GAKS30
GAKS
SUS304
30
A
7.0
16
0
0
3
39.2
16
GAKS40
GAKS
SUS304
40
A
8.0
24
0
0
3
58.8
21
GAKS50
GAKS
SUS304
50
A
10.0
30
0
0
3
68.6
26
GAKS65
GAKS
SUS304
65
B
8.5
24
24
0
5
98.0
34
GAKS75
GAKS
SUS304
75
B
9.5
28
28
0
5
107.8
39
GAKS90
GAKS
SUS304
90
B
10.0
35
35
0
5
127.4
47
GAKS100
GAKS
SUS304
100
C
11.0
26
26
26
5
147.0
52
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表