GAFLOF - 锥孔型/不锈钢蝶形合页
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
46-合页
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t988/faglof-2100-1_asmtab.prj},{NB=GAFLOF64},{CODE=GAFLOF},{TYPE=zhui kong xing},{MAT=SUS304},{SUR=la si},{GG=64},{A=34},{B=64},{A1=17.9},{A2=20.8},{B1=22.0},{T=0.9},{E=0.0},{DS=5},{DD1=3.0},{DD2=5.0},{DD=3.9},{D=5.8},{FZ=7.7},{WEI=0.03},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1646121552368.html},{PPATH=gaflof-2100-1/faglof-2100-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
DS
段数
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
FZ
负载
[kg]
WEI
参考重量
[kg/pcs]
GAFLOF51
GAFLOF
锥孔形
SUS304
拉丝
51
32
51
20.0
0.0
35.8
0.8
0.0
3
3.0
4.8
3.4
5.2
5.3
0.02
GAFLOF64
GAFLOF
锥孔形
SUS304
拉丝
64
34
64
17.9
20.8
22.0
0.9
0.0
5
3.0
5.0
3.9
5.8
7.7
0.03
GAFLOF76
GAFLOF
锥孔形
SUS304
拉丝
76
47
76
24.6
32.6
26.0
1.2
1.0
5
3.5
6.2
4.9
6.5
14.0
0.05
GAFLOF89
GAFLOF
锥孔形
SUS304
拉丝
89
52
89
30.0
38.0
30.0
1.2
1.7
5
4.5
7.1
4.9
6.5
18.0
0.07
GAFLOF100
GAFLOF
锥孔形
SUS304
拉丝
100
66
100
37.2
47.0
26.0
1.5
1.7
5
4.5
7.8
5.4
7.4
23.0
0.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表