FFPSCNL - 洁净型接头-不锈钢型弯接头
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/ffpscnl1908-5.prj},{NB=FFPSCNL8-1},{CODE=FFPSCNL},{MATB=ju bing xi},{MATC=SUS304},{D=8},{NOM=1},{M=R1/8},{MX=9.728},{A=8},{B=28.0},{L=31.3},{P=14.5},{E=22.7},{H=14},{YX=16.5},{WEI=16.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATC
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NOM
公称型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
H
对边距离
[mm]
YX
有效截面积
[mm^2]
WEI
重量
[g]
FFPSCNL4-1
FFPSCNL
聚丙烯
SUS304
4
1
R1/8
8
23.3
24.3
10.0
18.1
10
4.2
10.0
FFPSCNL6-1
FFPSCNL
聚丙烯
SUS304
6
1
R1/8
8
25.0
27.3
12.5
19.9
12
10.0
12.5
FFPSCNL6-2
FFPSCNL
聚丙烯
SUS304
6
2
R1/4
11
28.0
28.2
12.5
19.9
14
10.0
20.0
FFPSCNL8-1
FFPSCNL
聚丙烯
SUS304
8
1
R1/8
8
28.0
31.3
14.5
22.7
14
16.5
16.0
FFPSCNL8-2
FFPSCNL
聚丙烯
SUS304
8
2
R1/4
11
31.0
32.2
14.5
22.7
14
16.5
21.5
FFPSCNL8-3
FFPSCNL
聚丙烯
SUS304
8
3
R3/8
12
32.8
33.7
14.5
22.7
17
16.5
35.0
FFPSCNL10-2
FFPSCNL
聚丙烯
SUS304
10
2
R1/4
11
36.0
38.7
17.5
26.4
17
30.0
30.5
FFPSCNL10-3
FFPSCNL
聚丙烯
SUS304
10
3
R3/8
12
37.0
39.4
17.5
26.4
17
30.0
38.0
FFPSCNL12-3
FFPSCNL
聚丙烯
SUS304
12
3
R3/8
12
39.0
43.2
21.0
29.6
21
47.0
45.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表