LAKC,LAKS - 缓冲器-微型/中小型系列
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
35-缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t95/hcq_1720_1.prj},{NB=LAKC2050H},{CODE=LAKC},{MAT1=STKM11A},{MAT2=juanzhi},{SUR=fahei},{MAXS=~3m/s},{TEM=-10~+85°C},{NO=2050},{SPEED=H},{M=M20X1.5},{MZ=20},{S=50},{EJ1=60},{EJ2=66000},{MAXW=60},{A=232.8},{C=9},{B=158.0},{D=6.0},{E=15.8},{F=18.0},{H=26.0},{I=8},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220301.html},{PPATH=hcq_1720_1/hcq_1720_1.3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
盖 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAXS
最大冲击速度
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
ⁿ/ₐ
NO
no.
ⁿ/ₐ
SPEED
速度
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
S
行程
ⁿ/ₐ
EJ1
最大吸收能量(E') 每次
ⁿ/ₐ
EJ2
最大吸收能量(E') 每小时
ⁿ/ₐ
MAXW
最大等效重量(me)
[kg]
A
(A)
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
LAKC0806L
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~0.8m/s
-10~+85°C
0806
L
M8X1.0
6
2
7200
6
50.0
5
33.0
2.8
6.0
6.6
11.0
3
LAKC0806M
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~1.5m/s
-10~+85°C
0806
M
M8X1.0
6
2
7200
2
50.0
5
33.0
2.8
6.0
6.6
11.0
3
LAKC0806H
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~3m/s
-10~+85°C
0806
H
M8X1.0
6
2
7200
0.5
50.0
5
33.0
2.8
6.0
6.6
11.0
3
LAKC1005L
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~0.8m/s
-10~+85°C
1005
L
M10X1.0
5
3
10800
7
38.5
6
21.5
2.8
6.0
8.6
12.7
3
LAKC1005M
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~1.5m/s
-10~+85°C
1005
M
M10X1.0
5
3
10800
3
38.5
6
21.5
2.8
6.0
8.6
12.7
3
LAKC1005H
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~3m/s
-10~+85°C
1005
H
M10X1.0
5
3
10800
1
38.5
6
21.5
2.8
6.0
8.6
12.7
3
LAKC1008L
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~0.8m/s
-10~+85°C
1008
L
M10X1.0
8
4
14400
9
57.0
7
38.0
3.0
6.0
8.6
12.7
3
LAKC1008M
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~1.5m/s
-10~+85°C
1008
M
M10X1.0
8
4
14400
4
57.0
7
38.0
3.0
6.0
8.6
12.7
3
LAKC1008H
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~3m/s
-10~+85°C
1008
H
M10X1.0
8
4
14400
2
57.0
7
38.0
3.0
6.0
8.6
12.7
3
LAKC1210L
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~0.8m/s
-10~+85°C
1210
L
M12X1.0
10
5
18000
30
69.4
6
44.0
3.0
9.2
9.5
14.0
4
LAKC1210M
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~1.5m/s
-10~+85°C
1210
M
M12X1.0
10
5
18000
10
69.4
6
44.0
3.0
9.2
9.5
14.0
4
LAKC1210H
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~3m/s
-10~+85°C
1210
H
M12X1.0
10
5
18000
5
69.4
6
44.0
3.0
9.2
9.5
14.0
4
LAKC1412L
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~0.8m/s
-10~+85°C
1412
L
M14X1.5
12
15
36000
100
100.0
9
67.0
4.0
12.0
11.8
19.0
6
LAKC1412M
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~1.5m/s
-10~+85°C
1412
M
M14X1.5
12
15
36000
50
100.0
9
67.0
4.0
12.0
11.8
19.0
6
LAKC1412H
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~3m/s
-10~+85°C
1412
H
M14X1.5
12
15
36000
8
100.0
9
67.0
4.0
12.0
11.8
19.0
6
LAKC2020L
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~0.8m/s
-10~+85°C
2020
L
M20X1.5
20
40
48000
700
145.8
9
101.0
6.0
15.8
18.0
26.0
8
LAKC2020M
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~1.5m/s
-10~+85°C
2020
M
M20X1.5
20
40
48000
200
145.8
9
101.0
6.0
15.8
18.0
26.0
8
LAKC2020H
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~3m/s
-10~+85°C
2020
H
M20X1.5
20
40
48000
30
145.8
9
101.0
6.0
15.8
18.0
26.0
8
LAKC1416L
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~0.8m/s
-10~+85°C
1416
L
M14X1.5
16
20
40000
150
123.0
9
86.0
4.0
12.0
11.8
19.0
6
LAKC1416M
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~1.5m/s
-10~+85°C
1416
M
M14X1.5
16
20
40000
70
123.0
9
86.0
4.0
12.0
11.8
19.0
6
LAKC1416H
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~3m/s
-10~+85°C
1416
H
M14X1.5
16
20
40000
10
123.0
9
86.0
4.0
12.0
11.8
19.0
6
LAKC1425L
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~0.8m/s
-10~+85°C
1425
L
M20X1.5
20
25
48000
160
147.0
10
100.0
4.0
12.0
11.8
19.0
6
LAKC1425M
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~1.5m/s
-10~+85°C
1425
M
M20X1.5
20
25
48000
80
147.0
10
100.0
4.0
12.0
8.0
19.0
6
LAKC1425H
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~3m/s
-10~+85°C
1425
H
M20X1.5
20
25
48000
12
147.0
10
100.0
4.0
12.0
8.0
19.0
6
LAKC2030L
LAKC
STKM11A
聚氨酯
发黑
~0.8m/s
-10~+85°C
2030
L
M20X1.5
30
50
54000
200
155.8
9
101.0
6.0
15.8
18.0
26.0
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表