您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ECZB,ECZM,ECZS,ECZBH,ECZMH,ECZSH,ECWAB,ECWAM,ECWAS,ECWSB,ECWSM,ECWSS - 金属垫圈-沉孔-普通级/精密级-T尺寸指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
28-垫圈-轴环-垫片
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t7/eczb-1516.prj},{NB=ECZMH60-15},{CODE=ECZMH},{TYPE=TXPTJ},{MAT=S45C},{SUR=wudianjie},{HRD=45~50HRC},{D=60},{H=12.0},{HX=12.0},{T=15.0},{V=18},{P=11.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222006.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
ECZB10-6
ECZB
T尺寸选择型 普通级
S45C
发黑
-
10
6
3.5
ECZB12-8
ECZB
T尺寸选择型 普通级
S45C
发黑
-
12
8
4.5
ECZB14-8
ECZB
T尺寸选择型 普通级
S45C
发黑
-
14
10
5.5
ECZB15-10
ECZB
T尺寸选择型 普通级
S45C
发黑
-
15
11
6.5
ECZB20-10
ECZB
T尺寸选择型 普通级
S45C
发黑
-
20
11
6.5
ECZB30-12
ECZB
T尺寸选择型 普通级
S45C
发黑
-
30
14
9.0
ECZB40-15
ECZB
T尺寸选择型 普通级
S45C
发黑
-
40
18
11.0
ECZB50-15
ECZB
T尺寸选择型 普通级
S45C
发黑
-
50
18
11.0
ECZB60-15
ECZB
T尺寸选择型 普通级
S45C
发黑
-
60
18
11.0
ECZM10-6
ECZM
T尺寸选择型 普通级
S45C
无电解镀镍
-
10
6
3.5
ECZM12-8
ECZM
T尺寸选择型 普通级
S45C
无电解镀镍
-
12
8
4.5
ECZM14-8
ECZM
T尺寸选择型 普通级
S45C
无电解镀镍
-
14
10
5.5
ECZM15-10
ECZM
T尺寸选择型 普通级
S45C
无电解镀镍
-
15
11
6.5
ECZM20-10
ECZM
T尺寸选择型 普通级
S45C
无电解镀镍
-
20
11
6.5
ECZM30-12
ECZM
T尺寸选择型 普通级
S45C
无电解镀镍
-
30
14
9.0
ECZM40-15
ECZM
T尺寸选择型 普通级
S45C
无电解镀镍
-
40
18
11.0
ECZM50-15
ECZM
T尺寸选择型 普通级
S45C
无电解镀镍
-
50
18
11.0
ECZM60-15
ECZM
T尺寸选择型 普通级
S45C
无电解镀镍
-
60
18
11.0
ECZS10-6
ECZS
T尺寸选择型 普通级
SUS304
-
-
10
6
3.5
ECZS12-8
ECZS
T尺寸选择型 普通级
SUS304
-
-
12
8
4.5
ECZS14-8
ECZS
T尺寸选择型 普通级
SUS304
-
-
14
10
5.5
ECZS15-10
ECZS
T尺寸选择型 普通级
SUS304
-
-
15
11
6.5
ECZS20-10
ECZS
T尺寸选择型 普通级
SUS304
-
-
20
11
6.5
ECZS30-12
ECZS
T尺寸选择型 普通级
SUS304
-
-
30
14
9.0
ECZS40-15
ECZS
T尺寸选择型 普通级
SUS304
-
-
40
18
11.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RVA - 轮-MC尼龙脚轮
Misumi
04.06.2021
K1776 - Wheels rubber tyres on steel plate rims
KIPP USA
05.06.2024
NFC-42010 - Rubber Caster Wheels
Reid Supply
21.07.2021
B0493 - Wheels rubber tyres on steel plate rims
Blohm
03.06.2024
K1778 - Wheels polyamide with injection-moulded tread
KIPP USA
05.06.2024
95056 - 脚轮,带塑面聚酰胺
norelem
30.05.2024
NFC-42010 - Caster Wheels - Rubber
Essentra Components
06.08.2014
WZJJ, WZJM, WZJD, WZJB, WZJN - 树脂垫圈 沉孔型 标准型
Misumi
29.05.2023
GALrub - Rubber wheel for conveyor chain
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表