HDDILH,HDDILN,HDDILY,HDDIS - 支柱固定夹底座-支柱固定夹·异径旋转型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1492hddilh.prj},{NB=HDDILN20-25},{CODE=HDDILN},{D=20},{V=25},{VX=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATB
内六角螺钉
ⁿ/ₐ
ATE
紧定螺钉
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
VTOL
V 公差
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
G6
g6
ⁿ/ₐ
H7
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
N
N1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
F1
f1
[mm]
F2
f2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
HDDILH8-10
HDDILH
异径自由旋转型
SS400
发黑
EBC
EBMSK
8
+0.015/0
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
47.5
12
13
21
7
14
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
HDDILH8-12
HDDILH
异径自由旋转型
SS400
发黑
EBC
EBMSK
8
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
50.0
12
15
2
7
15
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
HDDILH10-12
HDDILH
异径自由旋转型
SS400
发黑
EBC
EBMSK
10
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
54.5
13
15
24
9
15
6
6.3
13.5
16.0
3
9.5
10.5
M4
M4
M3
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
HDDILH15-20
HDDILH
异径自由旋转型
SS400
发黑
EBC
EBMSK
15
+0.018/0
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
71.5
19
25
36
12
24
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M4
M4
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
HDDILH15-25
HDDILH
异径自由旋转型
SS400
发黑
EBC
EBMSK
15
+0.018/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
77.0
19
30
38
12
26
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
8.0
5
5.5
HDDILH20-25
HDDILH
异径自由旋转型
SS400
发黑
EBC
EBMSK
20
+0.021/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
82.5
25
30
41
15
26
10
10.3
19.0
22.5
5
13.5
16.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
8.0
5
5.5
HDDILN8-10
HDDILN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
EBSC
EBMSU
8
+0.015/0
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
47.5
12
13
21
7
14
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
HDDILN8-12
HDDILN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
EBSC
EBMSU
8
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
50.0
12
15
2
7
15
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
HDDILN10-12
HDDILN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
EBSC
EBMSU
10
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
54.5
13
15
24
9
15
6
6.3
13.5
16.0
3
9.5
10.5
M4
M4
M3
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
HDDILN15-20
HDDILN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
EBSC
EBMSU
15
+0.018/0
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
71.5
19
25
36
12
24
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M4
M4
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
HDDILN15-25
HDDILN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
EBSC
EBMSU
15
+0.018/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
77.0
19
30
38
12
26
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
8.0
5
5.5
HDDILN20-25
HDDILN
异径自由旋转型
SS400
无电解镀镍
EBSC
EBMSU
20
+0.021/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
82.5
25
30
41
15
26
10
10.3
19.0
22.5
5
13.5
16.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
8.0
5
5.5
HDDILY8-10
HDDILY
异径自由旋转型
A6063
黑色阳极氧化
EBC
EBMSK
8
+0.015/0
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
47.5
12
13
21
7
14
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
HDDILY8-12
HDDILY
异径自由旋转型
A6063
黑色阳极氧化
EBC
EBMSK
8
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
50.0
12
15
2
7
15
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
HDDILY10-12
HDDILY
异径自由旋转型
A6063
黑色阳极氧化
EBC
EBMSK
10
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
54.5
13
15
24
9
15
6
6.3
13.5
16.0
3
9.5
10.5
M4
M4
M3
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
HDDILY15-20
HDDILY
异径自由旋转型
A6063
黑色阳极氧化
EBC
EBMSK
15
+0.018/0
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
71.5
19
25
36
12
24
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M4
M4
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
HDDILY15-25
HDDILY
异径自由旋转型
A6063
黑色阳极氧化
EBC
EBMSK
15
+0.018/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
77.0
19
30
38
12
26
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
8.0
5
5.5
HDDILY20-25
HDDILY
异径自由旋转型
A6063
黑色阳极氧化
EBC
EBMSK
20
+0.021/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
82.5
25
30
41
15
26
10
10.3
19.0
22.5
5
13.5
16.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
8.0
5
5.5
HDDIS8-10
HDDIS
异径自由旋转型
SUS304
-
EBSC
EBMSU
8
+0.015/0
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
47.5
12
13
21
7
14
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
HDDIS8-12
HDDIS
异径自由旋转型
SUS304
-
EBSC
EBMSU
8
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
50.0
12
15
2
7
15
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
HDDIS10-12
HDDIS
异径自由旋转型
SUS304
-
EBSC
EBMSU
10
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
54.5
13
15
24
9
15
6
6.3
13.5
16.0
3
9.5
10.5
M4
M4
M3
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
HDDIS15-20
HDDIS
异径自由旋转型
SUS304
-
EBSC
EBMSU
15
+0.018/0
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
71.5
19
25
36
12
24
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M4
M4
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
HDDIS15-25
HDDIS
异径自由旋转型
SUS304
-
EBSC
EBMSU
15
+0.018/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
77.0
19
30
38
12
26
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
8.0
5
5.5
HDDIS20-25
HDDIS
异径自由旋转型
SUS304
-
EBSC
EBMSU
20
+0.021/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
82.5
25
30
41
15
26
10
10.3
19.0
22.5
5
13.5
16.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
8.0
5
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ABSSTB,ABSSTM,ABDFS,ABSSTA,ABDGLY,ABDHCH,ABDICN,ABDJS,ABDKLB,ABDLLY,ABDMCH,...
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表