您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDATTC,HDATTN,HDAUS,HDAYTC,HDAYTN - 支柱固定夹底座-底座用支座-标准型/引导型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1481hdatccc.prj},{NB=HDAUS13},{CODE=HDAUS},{D=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
BB
b
[mm]
P
Ph7
[mm]
S
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HDATTC6
HDATTC
标准型
SS400
发黑
6
+0.012/0
28
12
16
12
5
9
3.5
6.5
4.0
20
0
3.5
12
5
M3
HDATTC8
HDATTC
标准型
SS400
发黑
8
+0.015/0
32
15
22
15
5
12
4.5
8.0
5.0
24
0
4.5
15
5
M4
HDATTC10
HDATTC
标准型
SS400
发黑
10
+0.015/0
38
18
26
18
8
15
5.5
9.5
6.0
30
0
4.5
18
5
M5
HDATTC12
HDATTC
标准型
SS400
发黑
12
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11.0
7.0
32
0
5.5
20
5
M6
HDATTC13
HDATTC
标准型
SS400
发黑
13
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11.0
7.0
32
0
5.5
20
5
M6
HDATTC15
HDATTC
标准型
SS400
发黑
15
+0.018/0
48
32
40
25
10
23
9.0
14.0
10.0
32
20
5.5
25
5
M8
HDATTC16
HDATTC
标准型
SS400
发黑
16
+0.018/0
48
32
40
25
10
23
9.0
14.0
10.0
32
20
5.5
25
5
M8
HDATTC20
HDATTC
标准型
SS400
发黑
20
+0.021/0
55
38
50
30
10
31
11.0
18.0
12.0
35
25
6.6
30
5
M10
HDATTC25
HDATTC
标准型
SS400
发黑
25
+0.021/0
75
50
62
38
15
38
14.0
20.0
15.0
45
35
9.0
38
5
M12
HDATTC30
HDATTC
标准型
SS400
发黑
30
+0.021/0
80
55
75
45
15
45
18.0
26.0
19.0
50
40
9.0
45
5
M16
HDATTN6
HDATTN
标准型
SS400
无电解镀镍
6
+0.012/0
28
12
16
12
5
9
3.5
6.5
4.0
20
0
3.5
12
5
M3
HDATTN8
HDATTN
标准型
SS400
无电解镀镍
8
+0.015/0
32
15
22
15
5
12
4.5
8.0
5.0
24
0
4.5
15
5
M4
HDATTN10
HDATTN
标准型
SS400
无电解镀镍
10
+0.015/0
38
18
26
18
8
15
5.5
9.5
6.0
30
0
4.5
18
5
M5
HDATTN12
HDATTN
标准型
SS400
无电解镀镍
12
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11.0
7.0
32
0
5.5
20
5
M6
HDATTN13
HDATTN
标准型
SS400
无电解镀镍
13
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11.0
7.0
32
0
5.5
20
5
M6
HDATTN15
HDATTN
标准型
SS400
无电解镀镍
15
+0.018/0
48
32
40
25
10
23
9.0
14.0
10.0
32
20
5.5
25
5
M8
HDATTN16
HDATTN
标准型
SS400
无电解镀镍
16
+0.018/0
48
32
40
25
10
23
9.0
14.0
10.0
32
20
5.5
25
5
M8
HDATTN20
HDATTN
标准型
SS400
无电解镀镍
20
+0.021/0
55
38
50
30
10
31
11.0
18.0
12.0
35
25
6.6
30
5
M10
HDATTN25
HDATTN
标准型
SS400
无电解镀镍
25
+0.021/0
75
50
62
38
15
38
14.0
20.0
15.0
45
35
9.0
38
5
M12
HDATTN30
HDATTN
标准型
SS400
无电解镀镍
30
+0.021/0
80
55
75
45
15
45
18.0
26.0
19.0
50
40
9.0
45
5
M16
HDAUS6
HDAUS
标准型
SUS304
-
6
+0.012/0
28
12
16
12
5
9
3.5
6.5
4.0
20
0
3.5
12
5
M3
HDAUS8
HDAUS
标准型
SUS304
-
8
+0.015/0
32
15
22
15
5
12
4.5
8.0
5.0
24
0
4.5
15
5
M4
HDAUS10
HDAUS
标准型
SUS304
-
10
+0.015/0
38
18
26
18
8
15
5.5
9.5
6.0
30
0
4.5
18
5
M5
HDAUS12
HDAUS
标准型
SUS304
-
12
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11.0
7.0
32
0
5.5
20
5
M6
HDAUS13
HDAUS
标准型
SUS304
-
13
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11.0
7.0
32
0
5.5
20
5
M6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DAALSTTA,DAALSQTA - 定位销-高硬度小头锥角型-球面内螺纹型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
TM - Components, DIN 3015, part 3, rail nut
Parker
29.02.2024
STHCB, STHC, SSTHC, ATHC, BTHC - 导向轴支座 - 支架型 - 标准型安装孔通孔-两面切割法兰型
Misumi
09.09.2019
TS...A/B - Components, DIN 3015, Part 1 + Part 3, mounting rail
Parker
29.02.2024
PFPB, PFPM, PFPSS - 背面安装支架-法兰型
Misumi
02.07.2021
TM C - Components, DIN 3015, part 2, rail nut
Parker
29.02.2024
ZS-276 - Pipe Clamps - Beta Clamps Twin
Essentra Components
14.08.2014
RC...3 - 2 clamp halves, rail nuts, cover plate, hex. head bolts
Parker
29.02.2024
RB...5 - Complete range, 2 clamp halves, rail nut, cover plate, socket head...
Parker
29.02.2024
GXZ_ATS05 - 通用-光纤安装座
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表