HDKM,HDMM,HDEGLY,HDEGLB,HDEHS,HDKMU,HDMQU,HDEJLY,HDEJLB,HDEJS - 支柱固定夹底座-支柱固定夹-带螺纹平行-孔距固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1477-1.prj},{NB=HDEHS15},{CODE=HDEHS},{TYPE=kong ju gu ding xing/biao zhun xing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{AC=nie liu jiao luo shuan(bu xiu gang)},{D=15},{DH7=+0.018/0},{P=25},{A=45},{B=22},{C=22},{C1=0},{E=20},{H=12},{S1=12},{M1=M5},{M1X=5},{S=12},{W=2},{M=M5},{MX=5},{DD=5.5},{T1=3.5},{NLJ=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
S1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
S
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
HDKM8
HDKM
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
8
+0.015/0
15
29
12
12
0
14
8
6
M3
0
2
M5
5.5
HDKM10
HDKM
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
10
+0.015/0
16
31
16
16
0
15
9
8
M4
0
2
M5
5.5
HDKM12
HDKM
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
12
+0.018/0
18
34
16
16
0
16
10
8
M4
0
2
M5
5.5
HDKM15
HDKM
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
15
+0.018/0
25
45
22
22
0
20
12
12
M5
12
2
M5
5.5
HDKM16
HDKM
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
16
+0.018/0
25
45
22
22
0
20
12
12
M5
12
2
M5
5.5
HDKM20
HDKM
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
20
+0.021/0
30
52
28
28
0
22
15
16
M6
14
2
M6
6.6
HDKM25
HDKM
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
25
+0.021/0
33
58
32
32
0
25
18
20
M6
16
2
M6
6.6
HDKM30
HDKM
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
30
+0.021/0
37
66
40
40
0
29
21
25
M8
20
2
M8
9.0
HDKM35
HDKM
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
35
+0.025/0
40
72
45
45
0
32
24
28
M8
20
2
M8
9.0
HDKM40
HDKM
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
40
+0.025/0
45
79
50
50
0
34
26
30
M8
20
2
M8
9.0
HDKM50
HDKM
孔距固定型/标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
50
+0.025/0
60
103
65
65
0
43
33
38
M10
32
3
M10
11.0
HDMM8
HDMM
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
8
+0.015/0
15
29
12
12
0
14
8
6
M3
0
2
M5
5.5
HDMM10
HDMM
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.015/0
16
31
16
16
0
15
9
8
M4
0
2
M5
5.5
HDMM12
HDMM
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.018/0
18
34
16
16
0
16
10
8
M4
0
2
M5
5.5
HDMM15
HDMM
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.018/0
25
45
22
22
0
20
12
12
M5
12
2
M5
5.5
HDMM16
HDMM
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
16
+0.018/0
25
45
22
22
0
20
12
12
M5
12
2
M5
5.5
HDMM20
HDMM
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
30
52
28
28
0
22
15
16
M6
14
2
M6
6.6
HDMM25
HDMM
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
33
58
32
32
0
25
18
20
M6
16
2
M6
6.6
HDMM30
HDMM
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.021/0
37
66
40
40
0
29
21
25
M8
20
2
M8
9.0
HDMM35
HDMM
孔距固定型/标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
35
+0.025/0
40
72
45
45
0
32
24
28
M8
20
2
M8
9.0
HDEGLY8
HDEGLY
孔距固定型/标准型
A6063
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
8
+0.015/0
15
29
12
12
0
14
8
6
M3
0
2
M5
5.5
HDEGLY10
HDEGLY
孔距固定型/标准型
A6063
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
10
+0.015/0
16
31
16
16
0
15
9
8
M4
0
2
M5
5.5
HDEGLY12
HDEGLY
孔距固定型/标准型
A6063
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
12
+0.018/0
18
34
16
16
0
16
10
8
M4
0
2
M5
5.5
HDEGLY15
HDEGLY
孔距固定型/标准型
A6063
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
15
+0.018/0
25
45
22
22
0
20
12
12
M5
12
2
M5
5.5
HDEGLY16
HDEGLY
孔距固定型/标准型
A6063
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
16
+0.018/0
25
45
22
22
0
20
12
12
M5
12
2
M5
5.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表