您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDKTP,HDMTP,HDQTP,HDSRP,HDKPP,HDMPP,HDQPP,HDSPP - 支柱固定夹底座-支柱固定夹-分离式带螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1476.prj},{NB=HDSRP35},{CODE=HDSRP},{TYPE=dai luo wen chui zhi xing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{AC=nie liu jiao luo shuan(bu xiu gang)},{D=35},{DH7=+0.025/0},{A=66},{B=65},{C=22},{E=26},{P=30},{P1=40},{G=10},{S=50},{DD=9.0},{M=M8},{MX=8},{S1=28},{M1=M8},{M1X=8},{T1=5.0},{NLJ=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
HDKTP10
HDKTP
带螺纹垂直型
S45C
发黑
内六角螺栓
10
+0.015/0
24
25
9
8
11
16
5
18
4.5
M4
8
M4
HDKTP12
HDKTP
带螺纹垂直型
S45C
发黑
内六角螺栓
12
+0.018/0
28
28
9
10
13
18
5
20
4.5
M4
8
M4
HDKTP15
HDKTP
带螺纹垂直型
S45C
发黑
内六角螺栓
15
+0.018/0
37
35
12
12
17
25
8
24
5.5
M5
12
M5
HDKTP20
HDKTP
带螺纹垂直型
S45C
发黑
内六角螺栓
20
+0.021/0
45
45
16
15
20
30
10
30
6.6
M6
16
M6
HDKTP25
HDKTP
带螺纹垂直型
S45C
发黑
内六角螺栓
25
+0.021/0
51
50
19
18
23
33
10
35
6.6
M6
20
M6
HDKTP30
HDKTP
带螺纹垂直型
S45C
发黑
内六角螺栓
30
+0.021/0
60
60
19
23
27
37
10
44
9.0
M8
25
M8
HDKTP35
HDKTP
带螺纹垂直型
S45C
发黑
内六角螺栓
35
+0.025/0
66
65
22
26
30
40
10
50
9.0
M8
28
M8
HDMTP10
HDMTP
带螺纹垂直型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.015/0
24
25
9
8
11
16
5
18
4.5
M4
8
M4
HDMTP12
HDMTP
带螺纹垂直型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.018/0
28
28
9
10
13
18
5
20
4.5
M4
8
M4
HDMTP15
HDMTP
带螺纹垂直型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.018/0
37
35
12
12
17
25
8
24
5.5
M5
12
M5
HDMTP20
HDMTP
带螺纹垂直型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
45
45
16
15
20
30
10
30
6.6
M6
16
M6
HDMTP25
HDMTP
带螺纹垂直型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
51
50
19
18
23
33
10
35
6.6
M6
20
M6
HDMTP30
HDMTP
带螺纹垂直型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
30
+0.021/0
60
60
19
23
27
37
10
44
9.0
M8
25
M8
HDMTP35
HDMTP
带螺纹垂直型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
35
+0.025/0
66
65
22
26
30
40
10
50
9.0
M8
28
M8
HDQTP10
HDQTP
带螺纹垂直型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
10
+0.015/0
24
25
9
8
11
16
5
18
4.5
M4
8
M4
HDQTP12
HDQTP
带螺纹垂直型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
12
+0.018/0
28
28
9
10
13
18
5
20
4.5
M4
8
M4
HDQTP15
HDQTP
带螺纹垂直型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
15
+0.018/0
37
35
12
12
17
25
8
24
5.5
M5
12
M5
HDQTP20
HDQTP
带螺纹垂直型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
20
+0.021/0
45
45
16
15
20
30
10
30
6.6
M6
16
M6
HDQTP25
HDQTP
带螺纹垂直型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
25
+0.021/0
51
50
19
18
23
33
10
35
6.6
M6
20
M6
HDQTP30
HDQTP
带螺纹垂直型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
30
+0.021/0
60
60
19
23
27
37
10
44
9.0
M8
25
M8
HDSRP10
HDSRP
带螺纹垂直型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.015/0
24
25
9
8
11
16
5
18
4.5
M4
8
M4
HDSRP12
HDSRP
带螺纹垂直型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.018/0
28
28
9
10
13
18
5
20
4.5
M4
8
M4
HDSRP15
HDSRP
带螺纹垂直型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.018/0
37
35
12
12
17
25
8
24
5.5
M5
12
M5
HDSRP20
HDSRP
带螺纹垂直型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.021/0
45
45
16
15
20
30
10
30
6.6
M6
16
M6
HDSRP25
HDSRP
带螺纹垂直型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.021/0
51
50
19
18
23
33
10
35
6.6
M6
20
M6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表