您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDAKC,HDALCC,HDAKW,HDBKTB - 支柱固定夹底座-超简易型支柱固定夹-同径直交型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1473-1.prj},{NB=HDAKW15},{CODE=HDAKW},{TYPE=tong jing zhi jiao xing},{MAT=lv he jin},{SUR=ben se yang ji yang hua chu li},{AC=nei liu jiao luo shuan},{D=15},{DH7=+0.018/0},{B=22},{L=54},{L1=18.0},{L2=18},{R=11},{P1=11.5},{P2=11.5},{M=M5},{MX=5},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{FF=5.5},{W=1.5},{E=28},{C=15.0},{NLJ=4.0},{YS=0.80,0.80,0.80,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
r
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
M
m
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
D2
[mm]
FF
f
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
HDAKC6
HDAKC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
6
+0.012/0
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDAKC8
HDAKC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
8
+0.015/0
12
32
11.0
10
6
7.0
7.0
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDAKC10
HDAKC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
10
+0.015/0
16
39
13.5
12
8
8.5
8.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDAKC12
HDAKC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
12
+0.018/0
18
43
14.0
15
9
9.0
9.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDAKC15
HDAKC
同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
15
+0.018/0
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
28
15.0
HDAKW6
HDAKW
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
6
+0.012/0
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDAKW8
HDAKW
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
8
+0.015/0
12
32
11.0
10
6
7.0
7.0
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDAKW10
HDAKW
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
10
+0.015/0
16
39
13.5
12
8
8.5
8.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDAKW12
HDAKW
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
12
+0.018/0
18
43
14.0
15
9
9.0
9.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDAKW15
HDAKW
同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓
15
+0.018/0
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
28
15.0
HDALCC6
HDALCC
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
蝶形旋钮(黑色)
6
+0.012/0
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDALCC8
HDALCC
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
蝶形旋钮(黑色)
8
+0.015/0
12
32
11.0
10
6
7.0
7.0
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDALCC10
HDALCC
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
蝶形旋钮(黑色)
10
+0.015/0
16
39
13.5
12
8
8.5
8.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDALCC12
HDALCC
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
蝶形旋钮(黑色)
12
+0.018/0
18
43
14.0
15
9
9.0
9.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDALCC15
HDALCC
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
黑色阳极氧化处理
蝶形旋钮(黑色)
15
+0.018/0
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
28
15.0
HDBKTB6
HDBKTB
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
蝶形旋钮(本色)
6
+0.012/0
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDBKTB8
HDBKTB
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
蝶形旋钮(本色)
8
+0.015/0
12
32
11.0
10
6
7.0
7.0
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
18
10.5
HDBKTB10
HDBKTB
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
蝶形旋钮(本色)
10
+0.015/0
16
39
13.5
12
8
8.5
8.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDBKTB12
HDBKTB
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
蝶形旋钮(本色)
12
+0.018/0
18
43
14.0
15
9
9.0
9.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
18
10.5
HDBKTB15
HDBKTB
带碟形旋钮的同径直交型
铝合金
本色阳极氧化处理
蝶形旋钮(本色)
15
+0.018/0
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
28
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表