您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDCQBM,HDCQAM,HDBJTC,HDBJTN,HDBJTS - 支柱固定夹底座-底座用支架-方孔型-侧面安装型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1467-2.prj},{NB=HDBJTC12},{CODE=HDBJTC},{TYPE=ce mian an zhuang xing},{D=12},{DH7=+0.077/+0.50},{A=38},{B=11},{L=30},{T=7.0},{F=30},{K=4.5},{HH=14},{H=11},{E=20},{DD=4.5},{DD1=8.0},{Z=4.5},{MA=M4},{MAX=4},{NLJ=3.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
HDCQBM10
HDCQBM
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
10
+0.077/+0.50
38
11
29
7.0
30
4.5
14
10
20
4.5
8.0
4.5
M4
HDCQBM12
HDCQBM
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
12
+0.077/+0.50
38
11
30
7.0
30
4.5
14
11
20
4.5
8.0
4.5
M4
HDCQBM15
HDCQBM
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
15
+0.077/+0.50
48
15
36
9.0
38
5.5
18
13
26
5.5
9.5
5.5
M5
HDCQBM20
HDCQBM
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
20
+0.098/+0.065
52
20
40
10.5
42
5.5
19
16
30
5.5
9.5
5.5
M5
HDCQBM25
HDCQBM
侧面安装型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
25
+0.098/+0.065
73
24
54
12.0
54
6.5
25
20
35
6.5
11.0
6.5
M6
HDCQAM10
HDCQAM
侧面安装型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.077/+0.50
38
11
29
7.0
30
4.5
14
10
20
4.5
8.0
4.5
M4
HDCQAM12
HDCQAM
侧面安装型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.077/+0.50
38
11
30
7.0
30
4.5
14
11
20
4.5
8.0
4.5
M4
HDCQAM15
HDCQAM
侧面安装型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.077/+0.50
48
15
36
9.0
38
5.5
18
13
26
5.5
9.5
5.5
M5
HDCQAM20
HDCQAM
侧面安装型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.098/+0.065
52
20
40
10.5
42
5.5
19
16
30
5.5
9.5
5.5
M5
HDCQAM25
HDCQAM
侧面安装型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.098/+0.065
73
24
54
12.0
54
6.5
25
20
35
6.5
11.0
6.5
M6
HDBJTC10
HDBJTC
侧面安装型
SS400
发黑
内六角螺栓
10
+0.077/+0.50
38
11
29
7.0
30
4.5
14
10
20
4.5
8.0
4.5
M4
HDBJTC12
HDBJTC
侧面安装型
SS400
发黑
内六角螺栓
12
+0.077/+0.50
38
11
30
7.0
30
4.5
14
11
20
4.5
8.0
4.5
M4
HDBJTC15
HDBJTC
侧面安装型
SS400
发黑
内六角螺栓
15
+0.077/+0.50
48
15
36
9.0
38
5.5
18
13
26
5.5
9.5
5.5
M5
HDBJTC20
HDBJTC
侧面安装型
SS400
发黑
内六角螺栓
20
+0.098/+0.065
52
20
40
10.5
42
5.5
19
16
30
5.5
9.5
5.5
M5
HDBJTC25
HDBJTC
侧面安装型
SS400
发黑
内六角螺栓
25
+0.098/+0.065
73
24
54
12.0
54
6.5
25
20
35
6.5
11.0
6.5
M6
HDBJTN10
HDBJTN
侧面安装型
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.077/+0.50
38
11
29
7.0
30
4.5
14
10
20
4.5
8.0
4.5
M4
HDBJTN12
HDBJTN
侧面安装型
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.077/+0.50
38
11
30
7.0
30
4.5
14
11
20
4.5
8.0
4.5
M4
HDBJTN15
HDBJTN
侧面安装型
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.077/+0.50
48
15
36
9.0
38
5.5
18
13
26
5.5
9.5
5.5
M5
HDBJTN20
HDBJTN
侧面安装型
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.098/+0.065
52
20
40
10.5
42
5.5
19
16
30
5.5
9.5
5.5
M5
HDBJTN25
HDBJTN
侧面安装型
SS400
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.098/+0.065
73
24
54
12.0
54
6.5
25
20
35
6.5
11.0
6.5
M6
HDBJTS10
HDBJTS
侧面安装型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.077/+0.50
38
11
29
7.0
30
4.5
14
10
20
4.5
8.0
4.5
M4
HDBJTS12
HDBJTS
侧面安装型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.077/+0.50
38
11
30
7.0
30
4.5
14
11
20
4.5
8.0
4.5
M4
HDBJTS15
HDBJTS
侧面安装型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.077/+0.50
48
15
36
9.0
38
5.5
18
13
26
5.5
9.5
5.5
M5
HDBJTS20
HDBJTS
侧面安装型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.098/+0.065
52
20
40
10.5
42
5.5
19
16
30
5.5
9.5
5.5
M5
HDBJTS25
HDBJTS
侧面安装型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.098/+0.065
73
24
54
12.0
54
6.5
25
20
35
6.5
11.0
6.5
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表