您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HDCQB,HDCQNM,HDCQM,HDCLAM,HDBHS - 支柱固定夹底座-底座用支架-方孔型-标准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1467-1.prj},{NB=HDCQM12},{CODE=HDCQM},{D=12},{DH7=+0.077/+0.50},{A=38},{B=24},{L=24},{T=7},{E=20},{F=30},{G=14},{BB=4.5},{C=17.5},{H=16},{DD=4.5},{DD1=8.0},{Z=4.5},{MA=M4},{MAX=4},{HH=10},{NLJ=3.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
HDCQB10
HDCQB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
10
+0.077/+0.50
38
24
24
7
20
30
14
4.5
17.5
15
4.5
8.0
4.5
M4
10
HDCQB12
HDCQB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
12
+0.077/+0.50
38
24
24
7
20
30
14
4.5
17.5
16
4.5
8.0
4.5
M4
10
HDCQB15
HDCQB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
15
+0.077/+0.50
48
32
36
9
26
38
20
5.5
24.0
19
5.5
9.5
5.5
M5
12
HDCQB20
HDCQB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
20
+0.098/+0.065
52
36
40
10
30
42
24
5.5
26.5
21
5.5
9.5
5.5
M5
13
HDCQB25
HDCQB
标准型
S45C
发黑
内六角螺栓
25
+0.098/+0.065
62
45
48
12
35
48
28
6.5
32.0
28
6.5
11.0
6.5
M6
15
HDCQNM10
HDCQNM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.077/+0.50
38
24
24
7
20
30
14
4.5
17.5
15
4.5
8.0
4.5
M4
10
HDCQNM12
HDCQNM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.077/+0.50
38
24
24
7
20
30
14
4.5
17.5
16
4.5
8.0
4.5
M4
10
HDCQNM15
HDCQNM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.077/+0.50
48
32
36
9
26
38
20
5.5
24.0
19
5.5
9.5
5.5
M5
12
HDCQNM20
HDCQNM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.098/+0.065
52
36
40
10
30
42
24
5.5
26.5
21
5.5
9.5
5.5
M5
13
HDCQNM25
HDCQNM
标准型
S45C
无电解镀镍
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.098/+0.065
62
45
48
12
35
48
28
6.5
32.0
28
6.5
11.0
6.5
M6
15
HDCQM10
HDCQM
标准型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
10
+0.077/+0.50
38
24
24
7
20
30
14
4.5
17.5
15
4.5
8.0
4.5
M4
10
HDCQM12
HDCQM
标准型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
12
+0.077/+0.50
38
24
24
7
20
30
14
4.5
17.5
16
4.5
8.0
4.5
M4
10
HDCQM15
HDCQM
标准型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
15
+0.077/+0.50
48
32
36
9
26
38
20
5.5
24.0
19
5.5
9.5
5.5
M5
12
HDCQM20
HDCQM
标准型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
20
+0.098/+0.065
52
36
40
10
30
42
24
5.5
26.5
21
5.5
9.5
5.5
M5
13
HDCQM25
HDCQM
标准型
铝合金
黑色阳极氧化处理
内六角螺栓
25
+0.098/+0.065
62
45
48
12
35
48
28
6.5
32.0
28
6.5
11.0
6.5
M6
15
HDCLAM10
HDCLAM
标准型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.077/+0.50
38
24
24
7
20
30
14
4.5
17.5
15
4.5
8.0
4.5
M4
10
HDCLAM12
HDCLAM
标准型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.077/+0.50
38
24
24
7
20
30
14
4.5
17.5
16
4.5
8.0
4.5
M4
10
HDCLAM15
HDCLAM
标准型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.077/+0.50
48
32
36
9
26
38
20
5.5
24.0
19
5.5
9.5
5.5
M5
12
HDCLAM20
HDCLAM
标准型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.098/+0.065
52
36
40
10
30
42
24
5.5
26.5
21
5.5
9.5
5.5
M5
13
HDCLAM25
HDCLAM
标准型
铝合金
本色阳极氧化处理
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.098/+0.065
62
45
48
12
35
48
28
6.5
32.0
28
6.5
11.0
6.5
M6
15
HDBHS10
HDBHS
标准型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
10
+0.077/+0.50
38
24
24
7
20
30
14
4.5
17.5
15
4.5
8.0
4.5
M4
10
HDBHS12
HDBHS
标准型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
12
+0.077/+0.50
38
24
24
7
20
30
14
4.5
17.5
16
4.5
8.0
4.5
M4
10
HDBHS15
HDBHS
标准型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
15
+0.077/+0.50
48
32
36
9
26
38
20
5.5
24.0
19
5.5
9.5
5.5
M5
12
HDBHS20
HDBHS
标准型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
20
+0.098/+0.065
52
36
40
10
30
42
24
5.5
26.5
21
5.5
9.5
5.5
M5
13
HDBHS25
HDBHS
标准型
SUS304
-
内六角螺栓(不锈钢)
25
+0.098/+0.065
62
45
48
12
35
48
28
6.5
32.0
28
6.5
11.0
6.5
M6
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表