HDCCF,HDCCFM - 支柱固定夹底座-设备安装用底座-侧面安装简易型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
27-支柱-支柱固定夹底座
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1458.prj},{NB=HDCCF30},{CODE=HDCCF},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{D=30},{DH7=+0.021/0},{A=85},{B=48},{F=65},{G=25},{E=49},{H=55.0},{T=9},{LL=30},{HH=28},{K=M8},{KX=8},{D1=6.8},{R=27.0},{M=M6},{MX=6},{DD=16.0},{YS=0.275,0.275,0.275,0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
H
(H)
[mm]
T
[mm]
LL
ℓ
[mm]
HH
h
[mm]
K
ⁿ/ₐ
D1
(d1)
[mm]
R
(R)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
(d)
[mm]
HDCCF10
HDCCF
侧面安装简易型
S45C
发黑
止动螺丝
10
+0.015/0
45
30
33
15
23
26.0
9
18
13
M5
4.3
13.0
M4
6.0
HDCCF12
HDCCF
侧面安装简易型
S45C
发黑
止动螺丝
12
+0.018/0
48
33
35
18
25
28.0
9
18
14
M5
4.3
14.0
M4
6.0
HDCCF15
HDCCF
侧面安装简易型
S45C
发黑
止动螺丝
15
+0.018/0
55
35
40
20
28
31.5
9
20
16
M6
5.2
15.5
M5
10.0
HDCCF20
HDCCF
侧面安装简易型
S45C
发黑
止动螺丝
20
+0.021/0
65
40
50
22
36
40.0
9
25
20
M6
5.2
20.0
M5
11.7
HDCCF25
HDCCF
侧面安装简易型
S45C
发黑
止动螺丝
25
+0.021/0
80
48
60
25
44
49.5
9
30
25
M8
6.8
24.5
M6
15.2
HDCCF30
HDCCF
侧面安装简易型
S45C
发黑
止动螺丝
30
+0.021/0
85
48
65
25
49
55.0
9
30
28
M8
6.8
27.0
M6
16.0
HDCCFM10
HDCCFM
侧面安装简易型
S45C
无电解镀镍
止动螺丝
10
+0.015/0
45
30
33
15
23
26.0
9
18
13
M5
4.3
13.0
M4
6.0
HDCCFM12
HDCCFM
侧面安装简易型
S45C
无电解镀镍
止动螺丝
12
+0.018/0
48
33
35
18
25
28.0
9
18
14
M5
4.3
14.0
M4
6.0
HDCCFM15
HDCCFM
侧面安装简易型
S45C
无电解镀镍
止动螺丝
15
+0.018/0
55
35
40
20
28
31.5
9
20
16
M6
5.2
15.5
M5
10.0
HDCCFM20
HDCCFM
侧面安装简易型
S45C
无电解镀镍
止动螺丝
20
+0.021/0
65
40
50
22
36
40.0
9
25
20
M6
5.2
20.0
M5
11.7
HDCCFM25
HDCCFM
侧面安装简易型
S45C
无电解镀镍
止动螺丝
25
+0.021/0
80
48
60
25
44
49.5
9
30
25
M8
6.8
24.5
M6
15.2
HDCCFM30
HDCCFM
侧面安装简易型
S45C
无电解镀镍
止动螺丝
30
+0.021/0
85
48
65
25
49
55.0
9
30
28
M8
6.8
27.0
M6
16.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
bahbynh - 侧面安装简易型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
HDCCB,HDCLNM,HDCLBM,HDCLCM,HDCCS - 支柱固定夹底座-底座用支架-侧面安装简易型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
HM 16/40 - Stroke moduls
Afag
24.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表