IAGX60 - 位移台-钢条滚珠60型-X轴
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1345_asmtab.prj},{NB=IAGX60-C},{MOD=IAGX60},{CODE=IAGX},{NO=60},{LOC=C},{DRI=x zhouyigefangxiang},{TAB=60X60},{TKN=20},{STR=±6.5},{LOAD=39.2N(4kgf)},{DIF=0.01},{TOM=≤0.02mm/13mm},{MOB=0.03},{WEI=0.21},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220207.html},{PPATH=wyt-1345/wyt-1345-zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
代码
ⁿ/ₐ
LOC
微分头安装位置
ⁿ/ₐ
DRI
移动方向
ⁿ/ₐ
TAB
台面大小
[mm]
TKN
台面厚度
[mm]
STR
行程
[mm]
LOAD
负载
ⁿ/ₐ
DIF
最小刻度
[mm]
TOM
移动平行度
[mm]
MOB
平行度
[mm]
WEI
重量
[kg]
IAGX60-C
IAGX60
C
X 轴一个方向
60X60
20
±6.5
39.2N(4kgf)
0.01
≤0.02mm/13mm
0.03
0.21
IAGX60-L
IAGX60
L
X 轴一个方向
60X60
20
±6.5
39.2N(4kgf)
0.01
≤0.02mm/13mm
0.03
0.21
IAGX60-R
IAGX60
R
X 轴一个方向
60X60
20
±6.5
39.2N(4kgf)
0.01
≤0.02mm/13mm
0.03
0.21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表