DBDUMH - 定位导向零件-限位块
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
21-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1209-3.prj},{NB=DBDUMH12-40},{CODE=DBDUMH},{TYPE=xian wei kuai luo shuan xiang},{MAT=SCM435},{QMDB=gao zhou bo cui huo},{SUR=fa hei},{M=M12},{M1=12},{L=40},{V=35},{S=19},{K=7.0},{R=R30},{R1=30.0},{YS=0.275,0.275,0.275,0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1537213526064.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
QMDB
球面顶部
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
R
ⁿ/ₐ
DBDUMH6-25
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M6
25
22
10
3.5
R15
DBDUMH6-35
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M6
35
32
10
3.5
R15
DBDUMH6-45
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M6
45
42
10
3.5
R15
DBDUMH8-30
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M8
30
27
13
5.0
R17.5
DBDUMH8-40
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M8
40
37
13
5.0
R17.5
DBDUMH8-50
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M8
50
47
13
5.0
R17.5
DBDUMH10-40
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M10
40
37
17
6.0
R20
DBDUMH10-50
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M10
50
47
17
6.0
R20
DBDUMH10-60
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M10
60
57
17
6.0
R20
DBDUMH12-40
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M12
40
35
19
7.0
R30
DBDUMH12-60
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M12
60
55
19
7.0
R30
DBDUMH12-70
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M12
70
65
19
7.0
R30
DBDUMH16-45
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M16
45
40
24
9.5
R35
DBDUMH16-65
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M16
65
60
24
9.5
R35
DBDUMH16-75
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M16
75
70
24
9.5
R35
DBDUMH20-60
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M20
60
50
30
12.0
R40
DBDUMH20-75
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M20
75
65
30
12.0
R40
DBDUMH20-90
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M20
90
80
30
12.0
R40
DBDUMH24-60
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M24
60
50
36
15.0
R45
DBDUMH24-80
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M24
80
70
36
15.0
R45
DBDUMH24-100
DBDUMH
限位块螺栓型
SCM435
高周波淬火
发黑
M24
100
90
36
15.0
R45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MY3B-A - Stroke Adjuster for MY3B
SMC
28.09.2023
MCSS-BS-L-Mounted to body - Stroke absorber at extension end
MEDAN
11.01.2023
PAU51_71 - 调整螺钉支架·螺栓型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ZFD35 - 连接杆
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BJ610 BJ611 - 六角螺柱
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
PFE01_21 - 自动锁扣
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SL-STBBS, SH-STBBS, SHD-STBBS - Precision Cleaning Locating Bolts - Coarse ...
Misumi
13.07.2023
ATLAM, ATLAS, ATLAN - 自动上扣
Misumi
02.06.2021
MCSS-AS-L-Mounted to table - Stroke adjuster at extension end
MEDAN
11.01.2023
FJ-ELQ-BS - ELQ-BS附件
EMC
20.04.2024
05000959000 - Steel foot
SToxxparts
31.05.2022
WIJ58_61 - 气缸限位块 气动滑台专用 中间调整型/前端调整型/后端调整型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
SL-STCBS, SH-STCBS, SHD-STCBS - Precision Cleaning Locating Bolts - Fine Th...
Misumi
13.07.2023
EH 23120. - Loose Slot Tenons, DIN 6323 / form A
Halder
04.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表