您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAJHAW,DABJHAW,DAHJHAW,DACJHAW,DASJHAW - 高度调整销-两侧平面型·圆型-外螺纹型·压入型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1096.prj},{NB=DAHJHAW5-2-7-W6},{CODE=DAHJHAW},{TYPE=liang},{MTA=SKS3},{SUR=du ying ge,hou du3μm yi shang},{HRD=cui huo50~55HRC,du ceng750HV~},{M=5},{L=2.00},{LX=[2.00:10.00/0.01]},{D=7},{W=6},{WX=[6:$D./1)},{F=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTA
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
DAJHAW3-2-5-W4
DAJHAW
两侧平面型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
3
5
DAJHAW4-2-6-W5
DAJHAW
两侧平面型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
4
6
DAJHAW5-2-7-W6
DAJHAW
两侧平面型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
5
8
DAJHAW6-5-8-W7
DAJHAW
两侧平面型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
6
8
DAJHAW8-5-10-W9
DAJHAW
两侧平面型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
8
10
DAJHAW10-10-12-W11
DAJHAW
两侧平面型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
10
12
DAJHAW12-10-14-W13
DAJHAW
两侧平面型
SKS3
-
淬火硬度60~63HRC
12
15
DABJHAW3-2-5-W4
DABJHAW
两侧平面型
SKS3
发黑
淬火硬度60~63HRC
3
5
DABJHAW4-2-6-W5
DABJHAW
两侧平面型
SKS3
发黑
淬火硬度60~63HRC
4
6
DABJHAW5-2-7-W6
DABJHAW
两侧平面型
SKS3
发黑
淬火硬度60~63HRC
5
8
DABJHAW6-5-8-W7
DABJHAW
两侧平面型
SKS3
发黑
淬火硬度60~63HRC
6
8
DABJHAW8-5-10-W9
DABJHAW
两侧平面型
SKS3
发黑
淬火硬度60~63HRC
8
10
DABJHAW10-10-12-W11
DABJHAW
两侧平面型
SKS3
发黑
淬火硬度60~63HRC
10
12
DABJHAW12-10-14-W13
DABJHAW
两侧平面型
SKS3
发黑
淬火硬度60~63HRC
12
15
DAHJHAW3-2-5-W4
DAHJHAW
两侧平面型
SKS3
镀硬铬,镀层厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC,镀层硬度750HV~
3
5
DAHJHAW4-2-6-W5
DAHJHAW
两侧平面型
SKS3
镀硬铬,镀层厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC,镀层硬度750HV~
4
6
DAHJHAW5-2-7-W6
DAHJHAW
两侧平面型
SKS3
镀硬铬,镀层厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC,镀层硬度750HV~
5
8
DAHJHAW6-5-8-W7
DAHJHAW
两侧平面型
SKS3
镀硬铬,镀层厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC,镀层硬度750HV~
6
8
DAHJHAW8-5-10-W9
DAHJHAW
两侧平面型
SKS3
镀硬铬,镀层厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC,镀层硬度750HV~
8
10
DAHJHAW10-10-12-W11
DAHJHAW
两侧平面型
SKS3
镀硬铬,镀层厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC,镀层硬度750HV~
10
12
DAHJHAW12-10-14-W13
DAHJHAW
两侧平面型
SKS3
镀硬铬,镀层厚度3μm以上
淬火硬度50~55HRC,镀层硬度750HV~
12
15
DACJHAW3-2-5-W4
DACJHAW
两侧平面型
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
3
5
DACJHAW4-2-6-W5
DACJHAW
两侧平面型
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
4
6
DACJHAW5-2-7-W6
DACJHAW
两侧平面型
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
5
8
DACJHAW6-5-8-W7
DACJHAW
两侧平面型
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
6
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表